Valikko Haku

Nostolehtisaranat - ruuvattavat

Varastossa

Nostolehtisaranat - ruuvattavissa, kaksiosainen valssattu teräsrunko ja pyöreät päätysuojat. Ihanteelliset ruuvattavaan kehykseen teollisuusyksiköissä

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
10 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Tapin läpimitta Kokonaispituus Materiaali Kokonaispaksuus Kokonaisleveys Osta
14,5366 € - 23,4171 € 7 Varastossa
6.8 mm
60.0 mm
Ruostumaton teräs
9.0 mm
60.0 mm
8,1643 € - 17,1451 € 224 Varastossa
10.0 mm
60.0 mm
Ruostumaton teräs
3.0 mm
30.0 mm
10,2745 € - 21,5765 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
10.0 mm
80.0 mm
Ruostumaton teräs
3.0 mm
30.0 mm
4,5591 € - 4,5591 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
10.0 mm
100.0 mm
Teräs
3.0 mm
50.0 mm
28,5793 € - 63,0181 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
6.8 mm
63.0 mm
Ruostumaton teräs
9.0 mm
140.0 mm
10,2745 € - 21,5765 € 88 Varastossa
10.0 mm
80.0 mm
Ruostumaton teräs
3.0 mm
30.0 mm
28,5793 € - 63,0181 € 7 Varastossa
6.8 mm
44.0 mm
Ruostumaton teräs
9.0 mm
150.0 mm
3,1215 € - 3,1215 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
10.0 mm
60.0 mm
Teräs
3.0 mm
30.0 mm
39,8682 € - 83,7232 € 96 Varastossa
60.0 mm
Ruostumaton teräs
15.0 mm
50.0 mm
39,8682 € - 83,7232 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
60.0 mm
Ruostumaton teräs
15.0 mm
50.0 mm
Vapaasti liikkuva sarana 60.0 mm 60.0 mm Ruostumaton teräs

1599406E

Hinta-alue
23,4171 € - 14,5366 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    4.0 mm
  • Lehden kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    9.0 mm
  • Kokonaisleveys
    60.0 mm
Vapaasti liikkuva sarana 60.0 mm 30.0 mm Ruostumaton teräs

497628

Hinta-alue
17,1451 € - 8,1643 €

Varastotasot
224 Varastossa
Ominaisuudet
  • Rungon pituus
    60.0 mm
  • Lehden paksuus
    3.0 mm
  • Lehden kokonaispituus
    30.0 mm
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    3.0 mm
Vapaasti liikkuva sarana 80.0 mm 30.0 mm Ruostumaton teräs

497910

Hinta-alue
21,5765 € - 10,2745 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Rungon pituus
    80.0 mm
  • Lehden paksuus
    3.0 mm
  • Lehden kokonaispituus
    30.0 mm
  • Kokonaispituus
    80.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    3.0 mm
Vapaasti liikkuva sarana 100.0 mm 50.0 mm Teräs

497915

Hinta-alue
4,5591 € - 4,5591 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Rungon pituus
    100.0 mm
  • Lehden paksuus
    3.0 mm
  • Lehden kokonaispituus
    50.0 mm
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    3.0 mm
Vapaasti liikkuva sarana 63.0 mm 140.0 mm Ruostumaton teräs

1599404E

Hinta-alue
63,0181 € - 28,5793 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    4.0 mm
  • Lehden kokonaispituus
    63.0 mm
  • Kokonaispituus
    63.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    9.0 mm
  • Kokonaisleveys
    140.0 mm
Vapaasti liikkuva sarana 80.0 mm 30.0 mm Ruostumaton teräs

497629

Hinta-alue
21,5765 € - 10,2745 €

Varastotasot
88 Varastossa
Ominaisuudet
  • Rungon pituus
    80.0 mm
  • Lehden paksuus
    3.0 mm
  • Lehden kokonaispituus
    30.0 mm
  • Kokonaispituus
    80.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    3.0 mm
Vapaasti liikkuva sarana 44.0 mm 150.0 mm Ruostumaton teräs

1599405E

Hinta-alue
63,0181 € - 28,5793 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    4.0 mm
  • Lehden kokonaispituus
    6.0 mm
  • Kokonaispituus
    44.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    9.0 mm
  • Kokonaisleveys
    150.0 mm
Vapaasti liikkuva sarana 60.0 mm 30.0 mm Teräs

497913

Hinta-alue
3,1215 € - 3,1215 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Rungon pituus
    60.0 mm
  • Lehden paksuus
    3.0 mm
  • Lehden kokonaispituus
    30.0 mm
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    3.0 mm
Nostosarana, levy 60.0 mm 50.0 mm Ruostumaton teräs

359940002E

Hinta-alue
83,7232 € - 39,8682 €

Varastotasot
96 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    8.0 mm
  • Lehden kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    15.0 mm
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm
Premium-tason nostosarana 60.0 mm 50.0 mm Ruostumaton teräs

359940001E

Hinta-alue
83,7232 € - 39,8682 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    8.0 mm
  • Lehden kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    15.0 mm
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm