Valikko Haku

Kompressiosalvat - T-kahva

Varastossa

Compression Latch with a T Handle are hand-operated and have a fixed design. They are used in a range of access hardware applications and are a great choice for cabinets and access panels.

Our range is available with locking and non-locking options. All locking options are supplied with two keys. All latches are supplied with rubber sealing gasket and 6mm of pre-set compression to increase noise isolation.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy
  • Finish Options: Chrome Plated and Black Powder Coating

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
50 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Valmis Puristuskapasiteetti Avaimen tyyppi Osta
9,6315 € - 14,9823 € 22 Varastossa
32.0 mm
20123642 7,6395 € - 11,8836 € 12 Varastossa
Kromattu
20.0 mm
Ei avainta
7,5189 € - 11,6962 € 3 Varastossa
Kromattu
32.0 mm
Avaimellinen CH751
5,8266 € - 9,0636 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0 mm
9,6314 € - 10,7016 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0 mm
9,6315 € - 14,9823 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0 mm
9,6315 € - 14,9823 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0 mm
9,2749 € - 14,4276 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0 mm
9,2749 € - 14,4276 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0 mm
9,6315 € - 14,9823 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0 mm
9,6315 € - 14,9823 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.0 mm
9,2749 € - 14,4276 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0 mm
9,6315 € - 14,9823 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 mm
9,2749 € - 14,4276 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
9,2749 € - 14,4276 € 70 Varastossa
22.0 mm
7,6395 € - 11,8836 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0 mm
9,6315 € - 14,9823 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0 mm
9,2749 € - 14,4276 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
9,2749 € - 14,4276 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 mm
  • / 3
Jigipuristin

20123710

Hinta-alue
14,9823 € - 9,6315 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Puristuskapasiteetti
    32.0 mm
  • Kahvan kokonaisleveys
    80.0 mm
Jigipuristin 22.2 mm 20.2 mm Teräs

20123642

Hinta-alue
11,8836 € - 7,6395 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    46.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Maksimikompressio
    6.0 mm
  • Puristuskapasiteetti
    20.0 mm
Jigipuristin Avaimellinen CH751 32.0 mm Kromattu

20123659

Hinta-alue
11,6962 € - 7,5189 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Maksimikompressio
    6.0 mm
  • Puristuskapasiteetti
    32.0 mm
Jigipuristin

20066314

Hinta-alue
9,0636 € - 5,8266 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Puristuskapasiteetti
    28.0 mm
  • Kahvan kokonaisleveys
    80.0 mm
Jigipuristin

20066024

Hinta-alue
10,7016 € - 9,6314 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Puristuskapasiteetti
    28.0 mm
  • Kahvan kokonaisleveys
    80.0 mm
Jigipuristin

20066086

Hinta-alue
14,9823 € - 9,6315 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Puristuskapasiteetti
    35.0 mm
  • Kahvan kokonaisleveys
    80.0 mm
Jigipuristin

20065942

Hinta-alue
14,9823 € - 9,6315 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Puristuskapasiteetti
    24.0 mm
  • Kahvan kokonaisleveys
    80.0 mm
Jigipuristin

20066413

Hinta-alue
14,4276 € - 9,2749 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Puristuskapasiteetti
    35.0 mm
  • Kahvan kokonaisleveys
    80.0 mm
Jigipuristin

20066291

Hinta-alue
14,4276 € - 9,2749 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Puristuskapasiteetti
    24.0 mm
  • Kahvan kokonaisleveys
    80.0 mm
Jigipuristin

20065928

Hinta-alue
14,9823 € - 9,6315 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Puristuskapasiteetti
    24.0 mm
  • Kahvan kokonaisleveys
    80.0 mm
Jigipuristin

20066147

Hinta-alue
14,9823 € - 9,6315 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Puristuskapasiteetti
    38.0 mm
  • Kahvan kokonaisleveys
    80.0 mm
Jigipuristin

20066338

Hinta-alue
14,4276 € - 9,2749 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Puristuskapasiteetti
    28.0 mm
  • Kahvan kokonaisleveys
    80.0 mm
Jigipuristin

20065904

Hinta-alue
14,9823 € - 9,6315 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Puristuskapasiteetti
    22.0 mm
  • Kahvan kokonaisleveys
    80.0 mm
Jigipuristin

20066376

Hinta-alue
14,4276 € - 9,2749 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Puristuskapasiteetti
    32.0 mm
  • Kahvan kokonaisleveys
    80.0 mm
Jigipuristin

20066246

Hinta-alue
14,4276 € - 9,2749 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Puristuskapasiteetti
    22.0 mm
  • Kahvan kokonaisleveys
    80.0 mm
Jigipuristin

20066277

Hinta-alue
11,8836 € - 7,6395 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Puristuskapasiteetti
    24.0 mm
  • Kahvan kokonaisleveys
    80.0 mm
Jigipuristin

20066109

Hinta-alue
14,9823 € - 9,6315 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Puristuskapasiteetti
    35.0 mm
  • Kahvan kokonaisleveys
    80.0 mm
Jigipuristin

20066390

Hinta-alue
14,4276 € - 9,2749 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Puristuskapasiteetti
    35.0 mm
  • Kahvan kokonaisleveys
    80.0 mm
Jigipuristin

20066222


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Puristuskapasiteetti
    20.0 mm
  • Kahvan kokonaisleveys
    80.0 mm
Jigipuristin

20066253

Hinta-alue
14,4276 € - 9,2749 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Puristuskapasiteetti
    22.0 mm
  • Kahvan kokonaisleveys
    80.0 mm