Valikko Haku

Nostovivut - kierretappi

Varastossa

Ulkokierteillä varustetut nostovivut mahdollistavat nopean kiinnityksen ja vapautuksen ilman työkaluja ja mahdollistavat hienosäädön puristinkäytössä. Hieman kaareva kahva tarjoaa mukavan otteen, kun taas ulkopuolisilla kierteillä varustettu nasta on helposti säädettävissä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
209 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Rungon halkaisija Asennustyyppi Kokonaiskorkeus Osta
16,3008 € - 16,3008 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
9.9 mm
Stud
35.0 mm
8,909 € - 8,909 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
9.9 mm
Stud
35.0 mm
14,6149 € - 14,6149 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
12.9 mm
Stud
45.0 mm
17,3642 € - 17,3642 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
16.9 mm
Stud
55.0 mm
14,7446 € - 14,7446 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
12.9 mm
Stud
45.0 mm
18,3238 € - 18,3238 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
16.9 mm
Stud
55.0 mm
18,3238 € - 18,3238 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
16.9 mm
Stud
55.0 mm
15,406 € - 15,406 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
12.9 mm
Stud
45.0 mm
14,3556 € - 14,3556 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
12.9 mm
Stud
45.0 mm
16,5342 € - 16,5342 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
16.9 mm
Stud
55.0 mm
9,1165 € - 9,1165 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
12.9 mm
Stud
45.0 mm
15,8728 € - 15,8728 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
16.9 mm
Stud
55.0 mm
8,909 € - 8,909 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
9.9 mm
Stud
35.0 mm
17,3642 € - 17,3642 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
16.9 mm
Stud
55.0 mm
18,3238 € - 18,3238 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
9.9 mm
Stud
35.0 mm
15,406 € - 15,406 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
12.9 mm
Stud
45.0 mm
23,1651 € - 64,4887 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
25.0 mm
Nelikulmainen levy
82.0 mm
24,2713 € - 64,2012 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
25.0 mm
Nelikulmainen levy
82.0 mm
32,3826 € - 83,2344 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
30.0 mm
Nelikulmainen levy
101.0 mm
29,0523 € - 36,3359 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10 x 1.5
27.0 mm
Nelikulmainen levy
58.5 mm
  • / 11
Kiinnitysvipu 45.0 mm Uroskierre M6 Musta

1505445

Hinta-alue
16,3008 € - 16,3008 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Stud
  • Rungon halkaisija
    9.9 mm
Kiinnitysvipu 45.0 mm Uroskierre M6 Musta

1505437

Hinta-alue
8,909 € - 8,909 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Stud
  • Rungon halkaisija
    9.9 mm
Kiinnitysvipu 63.0 mm Uroskierre M8 Musta

1505441

Hinta-alue
14,6149 € - 14,6149 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Stud
  • Rungon halkaisija
    12.9 mm
Kiinnitysvipu 78.0 mm Uroskierre M10 Musta

1505433

Hinta-alue
17,3642 € - 17,3642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Stud
  • Rungon halkaisija
    16.9 mm
Kiinnitysvipu 63.0 mm Uroskierre M8 Musta

1505442

Hinta-alue
14,7446 € - 14,7446 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Stud
  • Rungon halkaisija
    12.9 mm
Kiinnitysvipu 78.0 mm Uroskierre M10 Musta

1505434

Hinta-alue
18,3238 € - 18,3238 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Stud
  • Rungon halkaisija
    16.9 mm
Kiinnitysvipu 78.0 mm Uroskierre M10 Musta

1505435

Hinta-alue
18,3238 € - 18,3238 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Stud
  • Rungon halkaisija
    16.9 mm
Kiinnitysvipu 63.0 mm Uroskierre M8 Musta

1505443

Hinta-alue
15,406 € - 15,406 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Stud
  • Rungon halkaisija
    12.9 mm
Kiinnitysvipu 63.0 mm Uroskierre M8 Musta

1505440

Hinta-alue
14,3556 € - 14,3556 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Stud
  • Rungon halkaisija
    12.9 mm
Kiinnitysvipu 78.0 mm Uroskierre M10 Musta

1505431

Hinta-alue
16,5342 € - 16,5342 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Stud
  • Rungon halkaisija
    16.9 mm
Kiinnitysvipu 63.0 mm Uroskierre M8 Musta

1505439

Hinta-alue
9,1165 € - 9,1165 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Stud
  • Rungon halkaisija
    12.9 mm
Kiinnitysvipu 78.0 mm Uroskierre M10 Musta

1505430

Hinta-alue
15,8728 € - 15,8728 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Stud
  • Rungon halkaisija
    16.9 mm
Kiinnitysvipu 45.0 mm Uroskierre M6 Musta

1505438

Hinta-alue
8,909 € - 8,909 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Stud
  • Rungon halkaisija
    9.9 mm
Kiinnitysvipu 78.0 mm Uroskierre M10 Musta

1505432

Hinta-alue
17,3642 € - 17,3642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Stud
  • Rungon halkaisija
    16.9 mm
Kiinnitysvipu 45.0 mm Uroskierre M6 Musta

1505436

Hinta-alue
18,3238 € - 18,3238 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Stud
  • Rungon halkaisija
    9.9 mm
Kiinnitysvipu 63.0 mm Uroskierre M8 Musta

1505444

Hinta-alue
15,406 € - 15,406 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Stud
  • Rungon halkaisija
    12.9 mm
Nostovipu Kierretappi M6 30.0 mm Musta

1220728

Hinta-alue
64,4887 € - 23,1651 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Nelikulmainen levy
  • Rungon halkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    82.0 mm
Nostovipu Kierretappi M6 25.0 mm Musta

1220727

Hinta-alue
64,2012 € - 24,2713 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Nelikulmainen levy
  • Rungon halkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    82.0 mm
Nostovipu Kierretappi M10 60.0 mm Musta

1220700

Hinta-alue
83,2344 € - 32,3826 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Nelikulmainen levy
  • Rungon halkaisija
    30.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    101.0 mm
Nostovipu Kierretappi M10 x 1.5 30.0 mm

KCL-116

Hinta-alue
36,3359 € - 29,0523 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Nelikulmainen levy
  • Rungon halkaisija
    27.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    58.5 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm