Valikko Haku

Tiivistävä suojatulppa 1"-14 UNF/JIC UNF/JIC Sininen LDPE

This o-ring face seal cap is made of blue LDPE. It is purpose made for the protection of ORF female fittings.
Tuotekoodi:

110190

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 - 1999 0,7734 €
2000 + 0,2341 €
Vakiopakkaus: 2000

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

154,68 €

200 x 0,7734 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopiva kierrestandardi UNF/JIC
Väri Sininen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä