Valikko Haku

O-renkaalla varustetut tiivistesuojat

Varastossa

O-rengas tiivistesuojien valikoimamme on suunniteltu suojaamaan hydrauliliitoksissa käytettäviä O-renkaan tiivisteellisiä liittimiä.

Suojuksen pidempi kokonaispituus tarjoaa lisäsuojaa lian ja muiden epäpuhtauksien sisäänpääsyltä. Lisäksi pohjassa on valettu kiinnitysrengas, joka napsahtaa liittimen alle pitäen sen tiukasti paikallaan kuljetuksen ja käsittelyn aikana.

Valikoimamme soveltuu sekä UNF- että JIC-kierreko´oille.

  • Suunniteltu suojaamaan O-renkaalla varustettuja tiivisteliittimiä, joita käytetään hydrauliikan liitännöissä.
  • Suurempi kokonaispituus lisäsuojaksi.
  • Soveltuu UNF- ja JIC-kierteille.
Materiaali: LDPE Väri: Musta, Sininen Sarjanumero: SRCFST, SR1078

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
8 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus L1 Kierrekoko L d2 D d1 Kierrestandardi Osta
10186244 0,1431 € - 0,4597 € 175700 Varastossa
8.3 mm
9/16-18"
14.7 mm
12.7 mm
22.2 mm
19.5 mm
UNF-Kierteet
0,2399 € - 0,7927 € 9500 Varastossa
13.5 mm
1/14
23.4 mm
23.0 mm
34.9 mm
31.9 mm
UNF-Kierteet
0,2862 € - 1,0284 € 6720 Varastossa
14.5 mm
1-3/16-12
26.2 mm
27.8 mm
41.3 mm
38.9 mm
UNF-Kierteet
1,037 € - 3,3006 € 2520 Varastossa
14.7 mm
1-7/16-12"
27.8 mm
34.1 mm
46.8 mm
45.8 mm
UNF-Kierteet
0,2287 € - 0,7455 € 53700 Varastossa
10.9 mm
13/16-16
21.0 mm
19.1 mm
29.4 mm
26.8 mm
UNF-Kierteet
0,6735 € - 2,3487 € 695 Varastossa
14.7 mm
1-11/16-12
27.8 mm
40.5 mm
54.0 mm
53.2 mm
UNF-Kierteet
0,1838 € - 0,5923 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.4 mm
11/16-16
17.1 mm
15.1 mm
25.0 mm
22.9 mm
UNF-Kierteet
0,0514 € - 0,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.2 mm
13.8 mm
14.0 mm
24.4 mm
18.0 mm
DIN 43650
Tiivistävä suojatulppa 9/16"-18 UNF/JIC UNF/JIC Sininen LDPE

10186244

Hinta-alue
0,4597 € - 0,1431 €

Varastotasot
175700 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.2 mm
  • d1
    19.5 mm
  • d2
    12.7 mm
  • L
    14.7 mm
  • L1
    8.3 mm
Tiivistävä suojatulppa 1"-14 UNF/JIC UNF/JIC Sininen LDPE

10186275

Hinta-alue
0,7927 € - 0,2399 €

Varastotasot
9500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    34.9 mm
  • d1
    31.9 mm
  • d2
    23.0 mm
  • L
    23.4 mm
  • L1
    13.5 mm
Tiivistävä suojatulppa 1-3/16"-12 UNF/JIC UNF/JIC Sininen LDPE

10186282

Hinta-alue
1,0284 € - 0,2862 €

Varastotasot
6720 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    41.3 mm
  • d1
    38.9 mm
  • d2
    27.8 mm
  • L
    26.2 mm
  • L1
    14.5 mm
Tiivistävä suojatulppa 1-7/16"-12 UNF/JIC UNF/JIC Sininen LDPE

10186299

Hinta-alue
3,3006 € - 1,037 €

Varastotasot
2520 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    46.8 mm
  • d1
    45.8 mm
  • d2
    34.1 mm
  • L
    27.8 mm
  • L1
    14.7 mm
Tiivistävä suojatulppa 13/16"-16 UNF/JIC UNF/JIC Sininen LDPE

10186268

Hinta-alue
0,7455 € - 0,2287 €

Varastotasot
53700 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    29.4 mm
  • d1
    26.8 mm
  • d2
    19.1 mm
  • L
    21.0 mm
  • L1
    10.9 mm
Tiivistävä suojatulppa 1-11/16"-12 UNF/JIC UNF/JIC Sininen LDPE

10186305

Hinta-alue
2,3487 € - 0,6735 €

Varastotasot
695 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    54.0 mm
  • d1
    53.2 mm
  • d2
    40.5 mm
  • L
    27.8 mm
  • L1
    14.7 mm
Tiivistävä suojatulppa 11/16"-16 UNF/JIC UNF/JIC Sininen LDPE

10186251

Hinta-alue
0,5923 € - 0,1838 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • d1
    22.9 mm
  • d2
    15.1 mm
  • L
    17.1 mm
  • L1
    9.4 mm
Tiivistävä suojatulppa 14.0 mm 18.0 mm Musta LDPE

20571009

Hinta-alue
0,08 € - 0,0514 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    24.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • d2
    14.0 mm
  • L
    13.8 mm
  • L1
    10.2 mm