Valikko Haku

Tiivistävä suojatulppa 14.0 mm 18.0 mm Musta LDPE

Tämä O-renkaan tiivistesuoja on suunniteltu suojaamaan hydrauliliitoksissa käytettäviä tiivisteliittimiä. Sen kokonaispituus on suurempi, ja se sisältää valetun kiinnitysrenkaan, joka napsahtaa liittimen alle lisävarmuutta varten. Valmistettu LDPE-materiaalista.
Tuotekoodi:

20571009

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,0781 €
2500 - 12499 0,0558 €
12500 + 0,0502 €
Vakiopakkaus: 2500

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

19,53 €

250 x 0,0781 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 24.4 mm
d1 18.0 mm
d2 14.0 mm
L 13.8 mm
L1 10.2 mm
DIN-putkimäärittely DIN 43650
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) DIN 43650
Väri Musta
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä