These O-rings are precisely engineered to accommodate SAE flange connectors. They provide a tight seal that prevents fluid or gas leaks. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
Delivers a constant sealing force and a tight fit. For use in static applications, where a seal is created between two stationary components.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Materiaali: NBR Väri: Musta Sarjanumero: SR6154, SRV0067
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | W | ID | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1629 € - 0,182 € | 217 Varastossa |
0.094 in
2.4 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
2
|
||
0,2396 € - 0,2669 € | 899 Varastossa |
0.094 in
2.4 mm
|
1.858 in
47.2 mm
|
2
|
||
Kysy toimitusaikaa täältä |
0.094 in
2.4 mm
|
1.488 in
37.8 mm
|
2
|
|||
34,9257 € - 38,8003 € | 1 Varastossa |
|
|
Työntösovite
|
||
10 Varastossa |
0.094 in
2.4 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
2
|
|||
50 Varastossa |
0.094 in
2.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|||
0,3176 € - 0,3545 € | 77 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
2.232 in
56.7 mm
|
2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa