Valikko Haku

P-klipsit

Varastossa

These P Clips, also known as pipe clips, secure wires, pipes, hoses, and other things. These clips are shaped like a ""P"" and give a tight hold by securing the object. At the same time, the smooth interior surface avoids injury to the held item. It has exceptional strength, durability, and corrosion resistance.

It is simple to install; screw it into the surface where the object is fastened. This range offers several mounting holes for various screw sizes. Suitable for various industries and applications, including automotive, electrical, plumbing, and HVAC.

Series Code :SR1109

Sarjanumero: SR1109

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
24 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Reiän läpimitta Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Osta
0,6782 € - 0,7448 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.3 mm
9.5 mm
0,7498 € - 0,8227 € 510 Varastossa
10.3 mm
12.7 mm
0,4132 € - 0,486 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.8 mm
12.7 mm
0,7586 € - 0,834 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.8 mm
25.4 mm
0,5312 € - 0,6229 € 8500 Varastossa
6.8 mm
15.9 mm
0,3102 € - 0,3667 € 115991 Varastossa
6.8 mm
6.4 mm
1,3827 € - 1,3827 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.3 mm
22.2 mm
0,6142 € - 0,6745 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.8 mm
17.5 mm
0,6804 € - 0,7475 € 25500 Varastossa
6.8 mm
19.1 mm
0,8943 € - 0,9822 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.3 mm
7.9 mm
0,9797 € - 1,0789 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.8 mm
31.8 mm
0,3529 € - 0,4157 € 110500 Varastossa
6.8 mm
9.5 mm
0,7862 € - 0,8654 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.3 mm
15.9 mm
0,7925 € - 0,8704 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.8 mm
22.2 mm
0,2573 € - 0,3436 € 15000 Varastossa
6.8 mm
4.8 mm
0,7599 € - 0,8365 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.3 mm
6.4 mm
2,5191 € - 2,5191 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.3 mm
17.5 mm
1,2855 € - 1,2855 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.3 mm
25.4 mm
1,0747 € - 1,2674 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.8 mm
28.6 mm
0,7165 € - 0,8748 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.8 mm
14.3 mm
  • / 2
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 9.5 mm 10.3 mm Teräs;TPE Musta

SPNW-6

Hinta-alue
0,7448 € - 0,6782 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated,TPE Cushion
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    9.5 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 12.7 mm 10.3 mm Teräs;TPE Musta

SPNW-8

Hinta-alue
0,8227 € - 0,7498 €

Varastotasot
510 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated,TPE Cushion
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    12.7 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Kylmävalssattu teräs Musta

SPN-8

Hinta-alue
0,486 € - 0,4132 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated,TPE Cushion
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    12.7 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Kylmävalssattu teräs Musta

SPN-16

Hinta-alue
0,834 € - 0,7586 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated,TPE Cushion
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    25.4 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Kylmävalssattu teräs Musta

SPN-10

Hinta-alue
0,6229 € - 0,5312 €

Varastotasot
8500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated,TPE Cushion
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    15.9 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Kylmävalssattu teräs Musta

SPN-4

Hinta-alue
0,3667 € - 0,3102 €

Varastotasot
115991 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated,TPE Cushion
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    6.4 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 22.2 mm 10.3 mm Teräs;TPE Musta

SPNW-14

Hinta-alue
1,3827 € - 1,3827 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated,TPE Cushion
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    22.2 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Kylmävalssattu teräs Musta

SPN-11

Hinta-alue
0,6745 € - 0,6142 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated,TPE Cushion
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    17.5 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Kylmävalssattu teräs Musta

SPN-12

Hinta-alue
0,7475 € - 0,6804 €

Varastotasot
25500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated,TPE Cushion
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    19.1 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 7.9 mm 10.3 mm Teräs;TPE Musta

SPNW-5

Hinta-alue
0,9822 € - 0,8943 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated,TPE Cushion
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    7.9 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Kylmävalssattu teräs Musta

SPN-20

Hinta-alue
1,0789 € - 0,9797 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated,TPE Cushion
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    31.8 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Kylmävalssattu teräs Musta

SPN-6

Hinta-alue
0,4157 € - 0,3529 €

Varastotasot
110500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated,TPE Cushion
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    9.5 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 15.9 mm 10.3 mm Teräs;TPE Musta

SPNW-10

Hinta-alue
0,8654 € - 0,7862 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated,TPE Cushion
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    15.9 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Kylmävalssattu teräs Musta

SPN-14

Hinta-alue
0,8704 € - 0,7925 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated,TPE Cushion
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    22.2 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Kylmävalssattu teräs Musta

SPN-3

Hinta-alue
0,3436 € - 0,2573 €

Varastotasot
15000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated,TPE Cushion
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    4.8 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 6.4 mm 10.3 mm Teräs;TPE Musta

SPNW-4

Hinta-alue
0,8365 € - 0,7599 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated,TPE Cushion
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    6.4 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 17.5 mm 10.3 mm Teräs;TPE Musta

SPNW-11

Hinta-alue
2,5191 € - 2,5191 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated,TPE Cushion
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    17.5 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 25.4 mm 10.3 mm Teräs;TPE Musta

SPNW-16

Hinta-alue
1,2855 € - 1,2855 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated,TPE Cushion
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    25.4 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Kylmävalssattu teräs Musta

SPN-18

Hinta-alue
1,2674 € - 1,0747 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated,TPE Cushion
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    28.6 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Kylmävalssattu teräs Musta

SPN-9

Hinta-alue
0,8748 € - 0,7165 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated,TPE Cushion
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    14.3 mm