Valikko Haku

P-klipsit

Varastossa

These P Clips, also known as pipe clips, secure wires, pipes, hoses, and other things. These clips are shaped like a ""P"" and give a tight hold by securing the object. At the same time, the smooth interior surface avoids injury to the held item. It has exceptional strength, durability, and corrosion resistance.

It is simple to install; screw it into the surface where the object is fastened. This range offers several mounting holes for various screw sizes. Suitable for various industries and applications, including automotive, electrical, plumbing, and HVAC.

Series Code :SR1109

Sarjanumero: SR1109

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
24 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän läpimitta Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Osta
0,4132 € - 0,486 € 2450 Varastossa
1,0747 € - 1,2674 € 7815 Varastossa
0,3391 € - 0,4006 € 18500 Varastossa
0,7165 € - 0,8748 € Kysy toimitusaikaa täältä
  • / 2
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Cold Rolled Steel;TPE Musta

10172292

Hinta-alue
0,486 € - 0,4132 €

Varastotasot
2450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Kokonaisleveys
    16.5 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Cold Rolled Steel;TPE Musta

10172223

Hinta-alue
1,2674 € - 1,0747 €

Varastotasot
7815 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Kokonaisleveys
    16.5 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Cold Rolled Steel;TPE Musta

10172261

Hinta-alue
0,4006 € - 0,3391 €

Varastotasot
18500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Kokonaisleveys
    16.5 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Cold Rolled Steel;TPE Musta

10172308

Hinta-alue
0,8748 € - 0,7165 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Kokonaisleveys
    16.5 mm