Valikko Haku

Paikalleen työnnettävät kaapelikiinnikkeet

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Voidaan avata ja sulkea useita kertoja kaapeleita lisättäessä ja poistettaessa. Suuri muotoiltu alusta, joka takaa tukevan kiinnityksen. Nailon 6/6

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Yhteensopiva reiän halkaisija Kaikki
Jalustan pituus Kaikki
Näytä enemmän Näytä vähemmän
Pohjan leveys Kaikki
Näytä enemmän Näytä vähemmän
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat Kaikki
Näytä enemmän Näytä vähemmän
Yhteensopivat paneelin paksuudet Kaikki
9 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Pohjan leveys Jalustan pituus Yhteensopivat paneelin paksuudet Yhteensopivat kaapelin halkaisijat Osta
0,1821 € - 0,2449 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.5 mm
19.4 mm
30.2 mm
0.8 - 1.6 mm
13.5 mm
3,2967 € - 3,2967 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
25.0 mm
30 mm
0.8 - 1.6 mm
12.0 - 14.0 mm
0,4134 € - 0,46 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
20.0 mm
25 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 - 8.0 mm
0,3655 € - 0,4066 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
20.0 mm
25 mm
0.8 - 1.6 mm
6.0 - 7.0 mm
0,6092 € - 0,6763 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
25.0 mm
30 mm
0.8 - 1.6 mm
16.0 - 18.0 mm
0,3705 € - 0,4333 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.5 mm
19.1 mm
21.1 mm
0.8 - 1.6 mm
7.8 mm
0,4627 € - 0,5134 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
25.0 mm
30 mm
0.8 - 1.6 mm
9.0 - 10.0 mm
0,4006 € - 0,4634 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.5 mm
17.0 mm
25.9 mm
0.8 - 1.6 mm
9.5 mm
0,3177 € - 0,3177 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
22.1 mm
34.7 mm
0.5 - 1.8 mm
9.5 mm
Lukittava kaapelikiinnike Sisään painettava 13.5 mm PA Väritön

PKKL-4

Hinta-alue
0,2449 € - 0,1821 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Asennustapa
    Push In
  • Jalustan pituus
    30.2 mm
Kaapelikiinnike Sisään painettava 0.8 mm 1.6 mm PA Harmaa

460314

Hinta-alue
3,2967 € - 3,2967 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Harmaa
  • Materiaali
    PA
  • Asennustapa
    Push In
  • Jalustan pituus
    30 mm
Kaapelikiinnike Sisään painettava 0.8 mm 1.6 mm PA Harmaa

460312

Hinta-alue
0,46 € - 0,4134 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Harmaa
  • Materiaali
    PA
  • Asennustapa
    Push In
  • Jalustan pituus
    25 mm
Kaapelikiinnike Sisään painettava 0.8 mm 1.6 mm PA Harmaa

460311

Hinta-alue
0,4066 € - 0,3655 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Harmaa
  • Materiaali
    PA
  • Asennustapa
    Push In
  • Jalustan pituus
    25 mm
Kaapelikiinnike Sisään painettava 0.8 mm 1.6 mm PA Harmaa

460315

Hinta-alue
0,6763 € - 0,6092 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Harmaa
  • Materiaali
    PA
  • Asennustapa
    Push In
  • Jalustan pituus
    30 mm
Lukittava kaapelikiinnike Sisään painettava 7.8 mm PA Väritön

PKKL-3S

Hinta-alue
0,4333 € - 0,3705 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Asennustapa
    Push In
  • Jalustan pituus
    21.1 mm
Kaapelikiinnike Sisään painettava 0.8 mm 1.6 mm PA Harmaa

460313

Hinta-alue
0,5134 € - 0,4627 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Harmaa
  • Materiaali
    PA
  • Asennustapa
    Push In
  • Jalustan pituus
    30 mm
Lukittava kaapelikiinnike Sisään painettava 9.5 mm PA Väritön

PKKL-3

Hinta-alue
0,4634 € - 0,4006 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Asennustapa
    Push In
  • Jalustan pituus
    25.9 mm
Kaapelikiinnike 0.5 mm 1.8 mm PA Väritön

22SEAPM250750

Hinta-alue
0,3177 € - 0,3177 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Jalustan pituus
    34.7 mm
  • Pohjan leveys
    22.1 mm
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    9.5 mm