Valikko Haku

Paikannusholkki M16 x 1.5 10.0 Ruostumaton teräs

Paikannusholkkia käytetään yhdessä pikakiinnikkeiden kanssa. Se takaa paneeleiden ja suojusten turvallisen kiinnityksen. Se on suunniteltu tarjoamaan tarkka ja luotettava varsien, nastojen ja muiden koneen osien asemointi erilaisissa mekaanisissa kokoonpanoissa. Se kestää enintään 180 °C lämpötiloja.
Tuotekoodi:

20190255

1 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 13,63 €
10 - 19 12,267 €
20 - 49 11,5855 €
50 - 99 10,904 €
100 + 10,2225 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

13,63 €

1 x 13,63 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 10.0
d2 20.0
h 17.0
Paneelin paksuus 6-20
Paino gr 13.0
Materiaali Ruostumaton teräs
Tyyppi Bush
Tullinimike 8466209800

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä