Valikko Haku

Paikannusholkki M3 x 0.5 32.0 Teräs

Tämä pikakiinnike nokkalukolla on ihanteellinen kohteisiin, jotka vaativat nopeita ja toistuvia muutoksia. Siinä on nostovipu, joka kääntyy kääntöpisteen ympäri lukon turvalliseksi avaamiseksi tai sulkemiseksi. Se kestää enintään 130 °C lämpötiloja, siinä on T-kahva, ja se on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
Tuotekoodi:

20190491

19 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 25,11 €
10 - 19 22,599 €
20 - 49 21,3435 €
50 - 99 20,088 €
100 + 18,8325 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

25,11 €

1 x 25,11 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 32.0
d2 8.0
d3 26.0
d4 20.0
h2 5.5
Paneelin paksuus 6-12
Paino gr 35.0
Materiaali Teräs
Tyyppi Flush Fit
Tullinimike 8466209800

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä