Valikko Haku

Liukujalka jousikiinnityksellä - Nivelletty 19.0 mm 1.2 mm Teräs

Spring insert tilt glide - square; features a swivel glide with spring insert for a one piece application that offers a clean finish foot for furniture. Black Steel base.
Tuotekoodi:

551563

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 - 999 0,8735 €
1000 - 1999 0,7854 €
2000 + 0,6558 €
Vakiopakkaus: 200

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

174,70 €

200 x 0,8735 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 19.0 mm
d1 24.0 mm
H 16.0 mm
h1 10.0 mm
Yhteensopiva putken mitta 1.2
Materiaali Teräs
Jalustan materiaali Teräs
Väri Väritön
Metallipiikit Ei
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä