Valikko Haku

Painettava kallistusliuku

Kysy toimitusaikaa

Push-On Tilt Glides are a swivel glides with a spring insert. Designed to provide mobility and stability for furniture and other products. Features a tube end cap for a clean finish. Also has a ball-and-socket joint that creates a tilt action.

  • Käytetään huonekaluissa ja muissa tuotteissa vakauden ja liikkuvuuden takaamiseksi.
  • Se toimitetaan yhtenä kappaleena asennuksen helpottamiseksi.
  • Valikoimassa on alustavalikoima, josta löytyy sopiva erilaisiin käyttökohteisiin.
Materiaali: Teräs Väri: Väritön, Musta, Valkoinen Sarjanumero: SR6453, SR6450, SR6427, SR6452, SR6426

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
13 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Gauge Jalustan materiaali d1 h1 Metallipiikit H Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
16
Teräs
10.0 mm
Y
16.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
16-18
Teräs
8.5 mm
Ei
16.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
16
Teräs
10.0 mm
Ei
16.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
19
PA
13.5 mm
Kyllä
18.0 mm
0,9036 € - 1,2061 € Kysy toimitusaikaa täältä
16
Teräs
8.7 mm
Y
15.8 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
16-18
Teräs
12.0 mm
Kyllä
18.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
16-18
PA
12.0 mm
Kyllä
18.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
22
Teräs
12.0 mm
Kyllä
18.0 mm
0,8378 € - 1,1158 € Kysy toimitusaikaa täältä
16
Teräs
8.7 mm
Y
15.8 mm
0,9036 € - 1,2061 € Kysy toimitusaikaa täältä
16
Nailon
9.0 mm
Y
15.8 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
19
Teräs
13.5 mm
Kyllä
18.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
16
Nailon
13.5 mm
Y
10.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
16
Nailon
13.5 mm
Y
10.0 mm
Kiinni painettava liuku 22.0 mm 1.2 mm Musta Teräs

10435854


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • h1
    10.0 mm
  • Gauge
    16
  • Materiaali
    Teräs
Pyöreä Kiinni painettava liuku 16.0 mm 28.5 mm Väritön Teräs

10435861


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    28.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h1
    8.5 mm
  • Gauge
    16-18
  • Materiaali
    Teräs
Kiinni painettava liuku 19.0 mm 1.2 mm Väritön Teräs

10435847


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    19.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • h1
    10.0 mm
  • Gauge
    16
  • Materiaali
    Teräs
Pyöreä Kiinni painettava liuku 19.0 mm 31.0 mm Väritön Teräs

10435939


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    19.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h1
    13.5 mm
  • Gauge
    19
  • Materiaali
    Teräs
Kiinni painettava liuku 31.0 mm 1.2 mm Musta Teräs

10435915

Hinta-alue
1,2061 € - 0,9036 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • H
    15.8 mm
  • h1
    8.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiaali
    Teräs
Pyöreä Kiinni painettava liuku 28.5 mm 31.0 mm Väritön Teräs

10435977


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    28.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • h1
    12.0 mm
  • Gauge
    16-18
  • Materiaali
    Teräs
Pyöreä Kiinni painettava liuku 28.5 mm 31.0 mm Väritön Teräs

10435946


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    28.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • h1
    12.0 mm
  • Gauge
    16-18
  • Materiaali
    Teräs
Pyöreä Kiinni painettava liuku 22.0 mm 31.0 mm Väritön Teräs

10435960


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h1
    12.0 mm
  • Gauge
    22
  • Materiaali
    Teräs
Kiinni painettava liuku 31.0 mm 1.2 mm Musta Teräs

10435908

Hinta-alue
1,1158 € - 0,8378 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    19.0 mm
  • H
    15.8 mm
  • h1
    8.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiaali
    Teräs
Kiinni painettava liuku 31.0 mm 1.2 mm Musta Teräs

10435892

Hinta-alue
1,2061 € - 0,9036 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    28.5 mm
  • H
    15.8 mm
  • h1
    9.0 mm
  • Gauge
    16
  • Materiaali
    Teräs
Pyöreä Kiinni painettava liuku 19.0 mm 31.0 mm Väritön Teräs

10435953


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    19.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h1
    13.5 mm
  • Gauge
    19
  • Materiaali
    Teräs
Kiinni painettava liuku 23.4 mm 1.2 mm Musta Teräs

10435885


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h1
    13.5 mm
  • Gauge
    16
  • Materiaali
    Teräs
Kiinni painettava liuku 23.4 mm 1.2 mm Valkoinen Teräs

10435878


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h1
    13.5 mm
  • Gauge
    16
  • Materiaali
    Teräs