Valikko Haku

Pyöreä Kiinni painettava liuku Väritön Teräs

Painettava kallistusliuku on kääntyvä liuku jousella, käytetään yhtenä kappaleena. Ball and socket joint for tilt action and has a fitted tube end cap for a clean finish.
Tuotekoodi:

551631

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 - 999 1,174 €
1000 - 1999 1,0565 €
2000 + 0,8789 €
Vakiopakkaus: 200

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

234,80 €

200 x 1,174 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 22.0 mm
d1 31.0 mm
H 18.0 mm
h1 12.0 mm
Yhteensopiva putken mitta 22
Materiaali Teräs
Jalustan materiaali Teräs
Väri Väritön
Metallipiikit Kyllä
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä