Valikko Haku

Painoniitti 2.4 mm 2.9 mm 2.9 mm Nailon Musta

Mustasta nailon 6/6:sta valmistettu painoniitti. Asennetaan asettamalla niitti reikään ja painamalla niittiä painimella, jolloin haarat laajenevat ja lukitsevat sen paikoilleen.
Tuotekoodi:

27PIF0039B

140000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,0459 €
5000 - 19999 0,0413 €
20000 + 0,0372 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

45,90 €

1000 x 0,0459 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopiva reiän halkaisija 2.4 mm
Ankkurin pituus 5.1 mm
Kannan läpimitta 6.4 mm
Kannan korkeus 5.1 mm
Väri Musta
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Niitin kannan muoto Kupu
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Paneelin paksuus 2.9 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä