Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0513 € |
5000 - 19999 | 0,0462 € |
20000 + | 0,0416 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Yhteensopivat aukon halkaisijat | 2.3 - 3.7 mm |
---|---|
Yhteensopivat aukon halkaisijat | 0.091 - 0.146 in |
Ankkurin pituus | 5.2 mm |
Ankkurin pituus | 0.205 in |
Kannan läpimitta | 7.9 mm |
Kannan läpimitta | 0.311 in |
Kannan korkeus | 5.2 mm |
Kannan korkeus | 0.205 in |
Väri | Väritön |
Koko materiaali | Nailon 6/6 |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
Niitin kannan muoto | Kupu |
Niitin kiinnikkeen malli | Painettava |
Paneelin paksuus | 3.1 mm |
Paneelin paksuus | 0.122 in |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa