Valikko Haku

N/A Väritön 1.6 mm 1.6 mm (PT)

Värittömästä nailon 6/6:sta valmistettu painoniitti. Asennetaan asettamalla niitti reikään ja painamalla niittiä painimella, jolloin haarat laajenevat ja lukitsevat sen paikoilleen.
Tuotekoodi:

317104000002

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 249 0,219 €
250 - 999 0,1875 €
1000 + 0,1629 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

10,95 €

50 x 0,219 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopiva reiän halkaisija 2.5 mm
Ankkurin pituus 3.5 mm
Kannan läpimitta 7.1 mm
Kannan korkeus 2.7 mm
Väri Väritön
Koko materiaali Nailon 6/6
Niitin kannan muoto Kupu
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Paneelin paksuus 1.6 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä