Valikko Haku

Painikekytkin - muovinen, esiin työntyvä

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Nämä jousella varustetut painettavat käynnistys- ja pysäytyskytkimet on luokiteltu 10 A @ 600 VAC sormisuojatuilla ruuvipäätteillä. Ne täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, kun ne asennetaan oikein, ja ovat lisäksi öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
6 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Piirin asennustyyppi Väri Osta
19,7424 € - 48,8481 € Kysy toimitusaikaa täältä
1NO & 1NC
Punainen;vihreä
16,3333 € - 38,9002 € Kysy toimitusaikaa täältä
1NO & 1NC
Punainen;vihreä
19,7424 € - 48,8481 € Kysy toimitusaikaa täältä
1NO & 1NC
Musta;valkoinen
21,3579 € - 50,9182 € Kysy toimitusaikaa täältä
1NO & 1NC
Musta;valkoinen
16,3333 € - 38,9002 € Kysy toimitusaikaa täältä
1NO & 1NC
Musta;valkoinen
21,3579 € - 50,9182 € Kysy toimitusaikaa täältä
1NO & 1NC
Punainen;vihreä
Käsikytkin IP 50 30.0 mm 1NO & 1NC 4 A Punainen;vihreä

1339790

Hinta-alue
48,8481 € - 19,7424 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Painiketyyppi
    Jatkettu painike
  • Väri
    Punainen;vihreä
  • Piirin asennustyyppi
    1NO & 1NC
  • Leveys
    30.0 mm
  • Tyyppi
    IP 65
Käsikytkin IP 65 30.0 mm 1NO & 1NC 4 A Punainen;vihreä

1339727

Hinta-alue
38,9002 € - 16,3333 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Painiketyyppi
    Jatkettu painike
  • Väri
    Punainen;vihreä
  • Piirin asennustyyppi
    1NO & 1NC
  • Leveys
    30.0 mm
  • Tyyppi
    IP 65
Käsikytkin IP 50 30.0 mm 1NO & 1NC 4 A Musta;valkoinen

1339791

Hinta-alue
48,8481 € - 19,7424 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Painiketyyppi
    Jatkettu painike
  • Väri
    Musta;valkoinen
  • Piirin asennustyyppi
    1NO & 1NC
  • Leveys
    30.0 mm
  • Tyyppi
    IP 65
Käsikytkin IP 65 30.0 mm 1NO & 1NC 4 A Musta;valkoinen

1339732

Hinta-alue
50,9182 € - 21,3579 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Painiketyyppi
    Jatkettu painike
  • Väri
    Musta;valkoinen
  • Piirin asennustyyppi
    1NO & 1NC
  • Leveys
    30.0 mm
  • Tyyppi
    IP 65
Käsikytkin IP 65 30.0 mm 1NO & 1NC 4 A Musta;valkoinen

1339728

Hinta-alue
38,9002 € - 16,3333 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Painiketyyppi
    Jatkettu painike
  • Väri
    Musta;valkoinen
  • Piirin asennustyyppi
    1NO & 1NC
  • Leveys
    30.0 mm
  • Tyyppi
    IP 65
Käsikytkin IP 65 30.0 mm 1NO & 1NC 4 A Punainen;vihreä

1339731

Hinta-alue
50,9182 € - 21,3579 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Painiketyyppi
    Jatkettu painike
  • Väri
    Punainen;vihreä
  • Piirin asennustyyppi
    1NO & 1NC
  • Leveys
    30.0 mm
  • Tyyppi
    IP 65