Valikko Haku

Paino- ja vetopuristin

Varastossa

Perustyypin manuaaliset paino- ja vetopuristimet pitävät materiaalin paikoillaan mäntämekanismilla, joka liikkuu suoraviivaisesti. Matalaprofiiliversiossa on sivu- tai päätykiinnike korkeusrajoitteisia käyttökohteita varten.

Sarjanumero: SR5448

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Maksimi pitovoima Kaikki
Näytä enemmän Näytä vähemmän
Lukitusmekanismi Kaikki
Näytä enemmän Näytä vähemmän
Asennustyyppi Kaikki
Näytä enemmän Näytä vähemmän
Jalustan materiaali Kaikki
51 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Jalustan materiaali Lukitusmekanismi Asennustyyppi Maksimi pitovoima Männän liike Osta
12,6504 € - 14,0606 € 1 Varastossa
Laipallinen
47,7952 € - 53,1074 € 2 Varastossa
Laipallinen
53,3538 € - 59,282 € Kysy toimitusaikaa täältä
Läpivientireikä
28,8195 € - 32,0232 € Kysy toimitusaikaa täältä
Läpivientireikä
55,6265 € - 61,8148 € Kysy toimitusaikaa täältä
Läpivientireikä
21,2895 € - 23,658 € Kysy toimitusaikaa täältä
Laipallinen
26,3004 € - 29,2029 € Kysy toimitusaikaa täältä
Laipallinen
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
Locking
Flanged Base
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
Non-Locking
Flanged Base
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
Non-Locking
Flanged Base
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
Non-Locking
Flanged Base
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
Locking
Flanged Base
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
Non-Locking
Flanged Base
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
Non-Locking
Flanged Base
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
Non-Locking
Flanged Base
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
Locking
Flanged Base
Kysy toimitusaikaa täältä
304 ruostumaton teräs
Locking
Flanged Base
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
Locking
Flanged Base
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
Locking
Flanged Base
Kysy toimitusaikaa täältä
304 ruostumaton teräs
Non-Locking
Flanged Base
  • / 3
Manuaalinen työntö- ja vetokiinnike 45.0 kg Laipallinen

493788

Hinta-alue
14,0606 € - 12,6504 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    68.0 mm
  • Pitovoima
    45.0 kg
  • Asennustyyppi
    Laipallinen
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Työntö-veto
  • Kahvan väri
    Punainen
Manuaalinen työntö- ja vetokiinnike 318.0 kg Laipallinen Ruostumaton teräs;PVC

493792

Hinta-alue
53,1074 € - 47,7952 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    153.0 mm
  • Pitovoima
    318.0 kg
  • Asennustyyppi
    Laipallinen
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Työntö-veto
  • Kahvan väri
    Punainen
Manuaalinen työntö- ja vetokiinnike 175.0 kg Läpivientireikä

493811

Hinta-alue
59,282 € - 53,3538 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pitovoima
    175.0 kg
  • Asennustyyppi
    Läpivientireikä
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Työntö-veto
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Tullinimike
    7326909890
Manuaalinen työntö- ja vetokiinnike 95.0 kg Läpivientireikä

493789

Hinta-alue
32,0232 € - 28,8195 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    63.8 mm
  • Pitovoima
    95.0 kg
  • Asennustyyppi
    Läpivientireikä
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Työntö-veto
  • Kahvan väri
    Punainen
Manuaalinen työntö- ja vetokiinnike 375.0 kg Läpivientireikä

493793

Hinta-alue
61,8148 € - 55,6265 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    167.5 mm
  • Pitovoima
    375.0 kg
  • Asennustyyppi
    Läpivientireikä
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Työntö-veto
  • Kahvan väri
    Punainen
Manuaalinen työntö- ja vetokiinnike 136.0 kg Laipallinen Ruostumaton teräs;PVC

493790

Hinta-alue
23,658 € - 21,2895 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    139.8 mm
  • Pitovoima
    136.0 kg
  • Asennustyyppi
    Laipallinen
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Työntö-veto
  • Kahvan väri
    Punainen
Manuaalinen työntö- ja vetokiinnike 45.0 kg Laipallinen

493809

Hinta-alue
29,2029 € - 26,3004 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    67.6 mm
  • Pitovoima
    45.0 kg
  • Asennustyyppi
    Laipallinen
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Työntö-veto
  • Kahvan väri
    Punainen
Toggle Clamp 180 ° 32.00 mm 2.90 kN Teräs

10349960


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    121.0 mm
  • Pitovoima
    300.0 kg
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Työntö-veto
  • Lukitusmekanismi
    Locking
Toggle Clamp 183 ° 32.00 mm 1.50 kN Teräs

10349847


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    139.0 mm
  • Pitovoima
    150.0 kg
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Työntö-veto
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
Toggle Clamp 180 ° 32.0 mm 2.90 kN Teräs

10349823


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    122.0 mm
  • Pitovoima
    300.0 kg
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Työntö-veto
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
Toggle Clamp 182 ° 51.00 mm 7.80 kN Teräs

10349861


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    180.0 mm
  • Pitovoima
    800.0 kg
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Työntö-veto
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
Toggle Clamp 179 ° 51.00 mm 7.80 kN Teräs

10349984


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    179.0 mm
  • Pitovoima
    800.0 kg
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Työntö-veto
  • Lukitusmekanismi
    Locking
Toggle Clamp 178 ° 41.0 mm 3.90 kN Teräs

10349830


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    153.0 mm
  • Pitovoima
    400.0 kg
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Työntö-veto
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
Toggle Clamp 130 ° 46.0 mm 25.50 kN Teräs

10349885


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    313.0 mm
  • Pitovoima
    2600.0 kg
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Työntö-veto
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
Toggle Clamp 174 ° 29.00 mm 2.00 kN Teräs

10349854


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    111.0 mm
  • Pitovoima
    200.0 kg
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Työntö-veto
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
Toggle Clamp 180 ° 41.00 mm 5.90 kN Teräs

10349977


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    153.0 mm
  • Pitovoima
    600.0 kg
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Työntö-veto
  • Lukitusmekanismi
    Locking
Toggle Clamp U-Bar 44.0 mm 3.40 kN 304 ruostumaton teräs

10350089


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    148.0 mm
  • Pitovoima
    350.0 kg
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Työntö-veto
  • Lukitusmekanismi
    Locking
Toggle Clamp U-Bar 38.0 mm 3.20 kN Teräs

10349991


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    123.0 mm
  • Pitovoima
    325.0 kg
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Työntö-veto
  • Lukitusmekanismi
    Locking
Toggle Clamp U-Bar 44.0 mm 3.40 kN Teräs

10350003


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    148.0 mm
  • Pitovoima
    350.0 kg
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Työntö-veto
  • Lukitusmekanismi
    Locking
Toggle Clamp U-Bar 38.0 mm 2.50 kN 304 ruostumaton teräs

10350041


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    123.0 mm
  • Pitovoima
    250.0 kg
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Työntö-veto
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking