Valikko Haku

Painoniitit - jäähdytyslevy

Varastossa

Kiinnittää jäähdytyslevyn suorittimeen piirikortilla. Sisältävät kiinteän jousen, joka kohdistaa jatkuvaa painetta jäähdytyslevyyn, kunnes lämpötahna kiinnittyy. HSR-2 on ristipäinen, joten se voidaan asentaa ristipääruuviavaimella

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
2 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kiinteän paneeliaukon minimihalkaisija Kiinteän paneeliaukon maksimihalkaisija Tyyli Paneelin paksuus Ankkurin pituus Reiän koko Osta
0,4701 € - 0,5009 € 4154 Varastossa
3.2 mm
4.0 mm
1
8.0 mm
16.4 mm
3.0 mm
0,5234 € - 0,5234 € 891 Varastossa
3.1 mm
3.5 mm
2
9.1 mm
20.9 mm
3.1 mm
Jäähdytyselementin niitti 3.0 mm Nailon 6/6;Teräs Väritön

10010693

Hinta-alue
0,5009 € - 0,4701 €

Varastotasot
4154 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    16.4 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
  • Reiän koko
    3.0 mm
  • Paneelin paksuus
    8.0 mm
Jäähdytyselementin niitti Nailon 6/6;Teräs Väritön

10010709

Hinta-alue
0,5234 € - 0,5234 €

Varastotasot
891 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    20.9 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kannan läpimitta
    4.6 mm
  • Reiän koko
    3.1 mm
  • Paneelin paksuus
    9.1 mm