Valikko Haku

Jäähdytyselementin niitti PA Väritön

Jäähdytyselementin jousikiinnike kiinnittää jäähdytyselementin piirilevyyn. Jousi tarjoaa jatkuvaa painetta jäähdytyselementtiin, kunnes lämpöliima kuivuu.
Tuotekoodi:

HSR-2

3782 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,5106 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

510,60 €

1000 x 0,5106 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 20.9 mm
Kannan korkeus 2.0 mm
Kannan läpimitta 4.6 mm
Reiän koko 3.1 mm
Paneelin paksuus 9.1 mm
Kiinteän paneeliaukon minimihalkaisija 3.1 mm
Kiinteän paneeliaukon maksimihalkaisija 3.5 mm
Väri Väritön
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Jousen materiaali Ruostumaton teräs
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tyyli 2
Niitin kannan muoto Litteä
Niittityyppi Jäähdytyslevy
Niitin kiinnikkeen malli Painettava

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä