Valikko Haku

Kuusipuuniitti 5.0 mm 1.7 mm 8.0 mm Nailon Musta

This rivet is easily installed without need for a tool. It is ideal for treaded, non-threaded, drilled, or punched holes.
Tuotekoodi:

167005569902

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,1779 €
500 - 999 0,1262 €
1000 + 0,0903 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

17,79 €

100 x 0,1779 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 12.7 mm
Kannan läpimitta 11.0 mm
Kannan korkeus 1.0 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 1.7 - 8.0 mm
Väri Musta
Koko materiaali Nailon 6/6
Niittityyppi Piikkiniitti
Tyyppi Euro-kuula
Niitin kannan muoto Risti
Avaintyyppi Uraton kanta
Tullinimike 3926909790
Niitin kiinnikkeen malli Painettava

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä