Valikko Haku

Kuusipuuniitti 4.0 mm 0.7 mm 6.0 mm Nailon Väritön

Tämä pyörekantainen väkästetty painokiinnike voidaan tehdä vahva ja pitävä liitos kierteiseen tai kierteettömään reikään. Se on valmistettu värittömästä nailonista, jolla on hyvä kemikaalien- ja sähkönkestävyys.
Tuotekoodi:

167102500002

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,3326 €
500 - 999 0,2354 €
1000 + 0,182 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

33,26 €

100 x 0,3326 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 11.0 mm
Kannan läpimitta 9.1 mm
Yhteensopivat aukon halkaisijat 4.0 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 0.7 - 6.0 mm
Väri Väritön
Koko materiaali Nailon 6/6
Niittityyppi Piikkiniitti
Tyyppi Type 1
Niitin kannan muoto Risti
Avaintyyppi Uraton kanta
Tullinimike 3926909790
Niitin kiinnikkeen malli Painettava

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä