Valikko Haku

Kuusipuuniitti 4.8 mm 0.7 mm 13.0 mm Nailon Musta

Barbed Rivet made from Nylon.
Tuotekoodi:

167103069902

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,2615 €
500 - 999 0,1861 €
1000 + 0,1437 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

26,15 €

100 x 0,2615 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 17.3 mm
Kannan läpimitta 11.0 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 0.7 - 13.0 mm
Väri Musta
Koko materiaali Nailon 6/6
Niittityyppi Piikkiniitti
Tyyppi Type 1
Niitin kannan muoto Risti
Avaintyyppi Uraton kanta
Tullinimike 3926909790
Niitin kiinnikkeen malli Painettava

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä