Valikko Haku

Kuusipuuniitti 4.1 mm 2.0 mm 10.0 mm Nailon Musta

Tämä pyöreäpäinen painoniittikiinnike voidaan asettaa kierteiseen tai kierteettömään reikään vahvan ja luotettavan tiivisteen luomiseksi. Se on valmistettu mustasta nailonista, jolla on hyvä kemikaalien- ja sähkönkestävyys.
Tuotekoodi:

167205069902

24612 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,3285 €
500 - 999 0,2341 €
1000 + 0,1793 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

32,85 €

100 x 0,3285 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 15.0 mm
Kannan läpimitta 12.0 mm
Yhteensopivat aukon halkaisijat 4.1 - 5.2 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 2.0 - 10.0 mm
Väri Musta
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Niittityyppi Piikkiniitti
Tyyppi Euro-kuula
Niitin kannan muoto Risti
Avaintyyppi Uraton kanta
Tullinimike 3926909790
Niitin kiinnikkeen malli Painettava

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä