Valikko Haku

Kuusipuuniitti 5.2 mm 15.9 mm 15.9 mm Nailon Väritön

This slotted, knurled spin clip combines the advantages of a push-in rivet with a screw. The fastener can be pushed into a threaded hole and then hand tightened for a tighter fit. Manufactured from natural Nylon.
Tuotekoodi:

27SC2520P062

2000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,0839 €
5000 - 19999 0,0755 €
20000 + 0,0679 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

83,90 €

1000 x 0,0839 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 15.9 mm
Kannan läpimitta 12.1 mm
Kannan korkeus 3.5 mm
Yhteensopivat aukon halkaisijat 5.2 - 5.2 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 15.9 mm
Uran syvyys 1.9 mm
Väri Väritön
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Niittityyppi Piikkiniitti
Tyyppi 1
Niitin kannan muoto Kupu
Avaintyyppi Urallinen kanta
Tullinimike 3926909790
Kannan tyyli Kartiokantainen
Niitin kiinnikkeen malli Painettava

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä