Valikko Haku

Kuusipuuniitti 5.2 mm 15.9 mm 15.9 mm Nailon Väritön

Värittömästä nailon 6/6:sta valmistettu painoniitti. Asennetaan asettamalla niitti reikään ja painamalla niittiä painimella, jolloin haarat laajenevat ja lukitsevat sen paikoilleen.
Tuotekoodi:

27SC2520R062

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,0839 €
5000 - 19999 0,0755 €
20000 + 0,0679 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

83,90 €

1000 x 0,0839 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 15.9 mm
Kannan läpimitta 11.4 mm
Kannan korkeus 4.1 mm
Yhteensopivat aukon halkaisijat 5.2 - 5.2 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 15.9 mm
Uran syvyys 1.9 mm
Väri Väritön
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Niittityyppi Piikkiniitti
Tyyppi 1
Niitin kannan muoto Pyöreä
Avaintyyppi Urallinen kanta
Tullinimike 3926909790
Kannan tyyli Pyöreäkantainen
Niitin kiinnikkeen malli Painettava

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä