Valikko Haku

Kuusipuuniitti 7.1 mm 1.6 mm 22.2 mm PA Musta

Niitti, jossa on väkäsmäisiä ulkonemia varren pituudelta, tarjoaa tehokkaan kiinnitysratkaisun paksuudeltaan ja materiaaliltaan erilaisten paneelien liittämiseen. Voidaan käyttää niittinä ja ruuvina. Nopea ja helppo asennus.
Tuotekoodi:

27XT2810875

1000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1361 €
5000 - 19999 0,1225 €
20000 + 0,1102 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

136,10 €

1000 x 0,1361 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 22.7 mm
Kannan läpimitta 20 mm
Kannan korkeus 2.5 mm
Yhteensopivat aukon halkaisijat 7.1 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 1.6 - 22.2 mm
Väri Musta
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Niittityyppi Piikkiniitti
Tyyppi 1
Niitin kannan muoto Risti
Avaintyyppi Uraton kanta
Tullinimike 3926909790
Niitin kiinnikkeen malli Painettava

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä