Valikko Haku

Kuusipuuniitti 6.4 mm 2.7 mm 7.3 mm Nailon Väritön

This round-headed barbed push fastener can be inserted into threaded or unthreaded holes to form a strong and reliable join. Made from natural Nylon with good chemical and electrical resistance. Replaces Item No.(s): Skiffy 495225
Tuotekoodi:

468848

8222 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,2409 €
10000 + 0,2286 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

240,90 €

1000 x 0,2409 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 15.9 mm
Kannan läpimitta 19.1 mm
Kannan korkeus 0.8 mm
Yhteensopivat aukon halkaisijat 6.4 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 2.7 - 7.3 mm
Väri Väritön
Koko materiaali Nailon 6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Niittityyppi Piikkiniitti
Tyyppi Type 1
Niitin kannan muoto Risti
Avaintyyppi Uraton kanta
Tullinimike 3926909790
Niitin kiinnikkeen malli Painettava

Tuote 468848 korvaa:

Painoniitti 6.4 mm 2.7 mm 7.3 mm PP Läpikuultava
Tuotekoodi: 495225

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä