Valikko Haku

Painoniitti 6.0 mm 2.5 mm 12.0 mm PP Läpikuultava

Tämä pyöreäpäinen painoniittikiinnike voidaan asettaa kierteiseen tai kierteettömään reikään vahvan ja luotettavan tiivisteen luomiseksi. Valmistettu läpinäkyvästä PP:stä, joka kestää hyvin kemikaaleja ja sähköä.
Tuotekoodi:

495221

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,2587 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

258,70 €

1000 x 0,2587 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 20.4 mm
Kannan läpimitta 17.8 mm
Kannan korkeus 2.5 mm
Yhteensopivat aukon halkaisijat 6.0 - 6.3 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 2.5 - 12.0 mm
Väri Läpikuultava
Koko materiaali Polypropeeni
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Niittityyppi Piikkiniitti
Tyyppi Tyyppi 1
Niitin kannan muoto Kupu
Avaintyyppi Uraton kanta
Tullinimike 3926909790
Niitin kiinnikkeen malli Painettava

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä