Valikko Haku

Kuusipuuniitti 6.4 mm 10.7 mm 28.8 mm PP Läpikuultava

This round-headed barbed push fastener can be inserted into threaded or unthreaded holes to form a strong and reliable join. Made from clear PP with good chemical and electrical resistance.
Tuotekoodi:

495224

1974 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,3436 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

343,60 €

1000 x 0,3436 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 35.1 mm
Kannan läpimitta 17.8 mm
Kannan korkeus 2.5 mm
Yhteensopivat aukon halkaisijat 6.4 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 10.7 - 28.8 mm
Väri Läpikuultava
Koko materiaali Polypropeeni
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Niittityyppi Piikkiniitti
Tyyppi Euro-kuula
Niitin kannan muoto Kupu
Avaintyyppi Uraton kanta
Tullinimike 3926909790
Niitin kiinnikkeen malli Painettava

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä