Valikko Haku

Kuusipuuniitti 7.1 mm 12.2 mm 22.2 mm Nailon Musta

Umpireikäkiinnikkeissä on rihlat, jotka taipuvat, kun kiinnike työnnetään reikään, ja niillä voidaan kiinnittää monen paksuisia paneeleita. Valmistettu mustasta nailonista.
Tuotekoodi:

BHF-10

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,3285 €
5000 + 0,3066 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

328,50 €

1000 x 0,3285 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 28.8 mm
Kannan läpimitta 16.5 mm
Kannan korkeus 1.6 mm
Yhteensopivat aukon halkaisijat 7.1 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 12.2 - 22.2 mm
Väri Musta
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Niittityyppi Kuusipuu
Tyyppi Euro-kuula
Niitin kannan muoto Kupu
Avaintyyppi Uraton kanta
Tullinimike 3926909790
Niitin kiinnikkeen malli Painettava

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä