Valikko Haku

Kuusipuuniitti 3.2 mm 1.9 mm 1.9 mm Nailon Väritön

Niitissä on piikikkäät ulkonemat varressa, mikä tarjoaa tehokkaan kiinnitysratkaisun monelle paneelin paksuudelle ja materiaalille. Voidaan käyttää niittinä ja ruuvina. Helppo ja nopea asennus. Paloa hidastava.
Tuotekoodi:

MPLE-3.2M-19

274 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1744 €
5000 - 9999 0,157 €
10000 + 0,1413 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

174,40 €

1000 x 0,1744 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 4.8 mm
Kannan läpimitta 4.8 mm
Kannan korkeus 1.1 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 1.9 mm
Väri Väritön
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Niittityyppi Piikkiniitti
Tyyppi Euro-kuula
Niitin kannan muoto Kupu
Avaintyyppi Uraton kanta
Tullinimike 3926909790
Niitin kiinnikkeen malli Painettava

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä