Valikko Haku

Kuusipuuniitti 5.5 mm 2.1 mm 2.1 mm Nailon Väritön

Tässä hampailla varustetussa kiinnikkeessä on piikikkäät ulkonemat varressa, mikä tarjoaa tehokkaan kiinnitysratkaisun monelle paneelin paksuudelle ja materiaalille. Valmistettu värittömästä nailonista; UL94 V-2 -luokitus.
Tuotekoodi:

PL-250-20-01

71480 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2738 €
5000 - 9999 0,256 €
10000 + 0,2231 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

273,80 €

1000 x 0,2738 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 5.0 mm
Kannan läpimitta 9.0 mm
Kannan korkeus 1.8 mm
Yhteensopivat aukon halkaisijat 5.5 - 5.5 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 2.1 mm
Väri Väritön
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Niittityyppi Kiinnitysnastat
Tyyppi Type 1
Niitin kannan muoto Risti
Avaintyyppi Uraton kanta
Tullinimike 3926909790
Niitin kiinnikkeen malli Painettava

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä