Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
15 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Väri Kannan korkeus Kannan läpimitta Paneelin paksuusalue Osta
0,1287 € - 0,1779 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.1 mm
Valkoinen
1.0 mm
6.4 mm
0,1287 € - 0,1779 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.1 mm
Musta
1.0 mm
6.4 mm
0,1287 € - 0,1779 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.6 mm
Valkoinen
1.0 mm
6.4 mm
0,1903 € - 0,2642 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.6 mm
Valkoinen
1.0 mm
6.0 mm
0,1287 € - 0,1779 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.1 mm
Musta
1.0 mm
6.4 mm
0,1287 € - 0,1779 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.1 mm
Valkoinen
1.0 mm
6.0 mm
0,1355 € - 0,1875 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.6 mm
Valkoinen
1.0 mm
6.0 mm
0,1287 € - 0,1779 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.1 mm
Valkoinen
1.0 mm
6.4 mm
0,1287 € - 0,1779 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.1 mm
Valkoinen
1.0 mm
6.0 mm
0,1287 € - 0,1779 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.6 mm
Musta
1.0 mm
6.4 mm
0,1903 € - 0,2642 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.6 mm
Musta
1.0 mm
6.0 mm
0,1287 € - 0,1779 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.1 mm
Valkoinen
1.0 mm
6.4 mm
0,1287 € - 0,1779 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.1 mm
Musta
1.0 mm
6.0 mm
0,1355 € - 0,1875 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.6 mm
Musta
1.0 mm
6.0 mm
0,1779 € - 0,2163 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.7 mm
Musta
1.0 mm
6.4 mm
Painoniitti 3.1 mm 1.0 mm 2.0 mm Nailon Valkoinen

094111060301

Hinta-alue
0,1779 € - 0,1287 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    3.5 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Kannan korkeus
    1.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.0 - 2.0 mm
Painoniitti 3.1 mm 3.0 mm 4.0 mm Nailon Musta

094113069901

Hinta-alue
0,1779 € - 0,1287 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.5 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Kannan korkeus
    1.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.0 - 4.0 mm
Painoniitti 3.6 mm 2.0 mm 3.0 mm Nailon Valkoinen

094122060301

Hinta-alue
0,1779 € - 0,1287 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.5 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Kannan korkeus
    1.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.0 - 3.0 mm
Painoniitti 3.6 mm 4.5 mm 5.5 mm Nailon Valkoinen

094126060301

Hinta-alue
0,2642 € - 0,1903 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    7.0 mm
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    4.5 - 5.5 mm
Painoniitti 3.1 mm 2.0 mm 3.0 mm Nailon Musta

094112069901

Hinta-alue
0,1779 € - 0,1287 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.5 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Kannan korkeus
    1.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.0 - 3.0 mm
Painoniitti 3.1 mm 5.0 mm 6.5 mm Nailon Valkoinen

094114560301

Hinta-alue
0,1779 € - 0,1287 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.0 mm
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.0 - 6.5 mm
Painoniitti 3.6 mm 3.0 mm 4.0 mm Nailon Valkoinen

094124060301

Hinta-alue
0,1875 € - 0,1355 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.5 mm
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.0 - 4.0 mm
Painoniitti 3.1 mm 2.0 mm 3.0 mm Nailon Valkoinen

094112060301

Hinta-alue
0,1779 € - 0,1287 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.5 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Kannan korkeus
    1.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.0 - 3.0 mm
Painoniitti 3.1 mm 4.0 mm 5.0 mm Nailon Valkoinen

094113560301

Hinta-alue
0,1779 € - 0,1287 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6.5 mm
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    4.0 - 5.0 mm
Painoniitti 3.6 mm 2.0 mm 3.0 mm Nailon Musta

094122069901

Hinta-alue
0,1779 € - 0,1287 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.5 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Kannan korkeus
    1.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.0 - 3.0 mm
Painoniitti 3.6 mm 4.5 mm 5.5 mm Nailon Musta

094126069901

Hinta-alue
0,2642 € - 0,1903 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    7.0 mm
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    4.5 - 5.5 mm
Painoniitti 3.1 mm 3.0 mm 4.0 mm Nailon Valkoinen

094113060301

Hinta-alue
0,1779 € - 0,1287 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.5 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Kannan korkeus
    1.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.0 - 4.0 mm
Painoniitti 3.1 mm 5.0 mm 6.5 mm Nailon Musta

094114569901

Hinta-alue
0,1779 € - 0,1287 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.0 mm
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.0 - 6.5 mm
Painoniitti 3.6 mm 3.0 mm 4.0 mm Nailon Musta

094124069901

Hinta-alue
0,1875 € - 0,1355 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.5 mm
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.0 - 4.0 mm
Laajennusniitti 3.7 mm 2.2 mm 3.1 mm Nailon Musta

SRH-3545

Hinta-alue
0,2163 € - 0,1779 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    0.2 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Kannan korkeus
    1.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.2 - 3.1 mm