Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
17 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l1 Materiaali Bellow Type d1 Sopii o.d:n liitokseen d2 Osta
12,50 € - 16,67 € Kysy toimitusaikaa täältä
70.0
PVC
Kaksinkertainen yleisnivel
24.0
25.0
44.0
8,87 € - 11,82 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0
Kumi
Single universal joint
24.5
26.0
48.0
8,87 € - 11,82 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.0
Kumi
Single universal joint
15.0
16.0
28.0
14,00 € - 18,66 € Kysy toimitusaikaa täältä
90.0
PVC
Kaksinkertainen yleisnivel
32.0
32.0
62.0
15,32 € - 20,43 € Kysy toimitusaikaa täältä
108.0
Kumi
Single universal joint
50.0
52.0
92.0
14,76 € - 19,68 € Kysy toimitusaikaa täältä
155.0
PVC
Kaksinkertainen yleisnivel
50.0
50.0
90.0
13,66 € - 18,21 € Kysy toimitusaikaa täältä
82.0
Kumi
Single universal joint
40.0
42.0
75.0
9,77 € - 13,03 € Kysy toimitusaikaa täältä
72.0
Kumi
Single universal joint
35.5
37.0
66.0
9,77 € - 13,03 € Kysy toimitusaikaa täältä
65.0
Kumi
Single universal joint
30.5
32.0
56.0
13,66 € - 18,21 € Kysy toimitusaikaa täältä
95.0
Kumi
Single universal joint
45.0
47.0
84.0
12,00 € - 16,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
55.0
PVC
Kaksinkertainen yleisnivel
16.0
16.0
35.0
17,72 € - 23,62 € Kysy toimitusaikaa täältä
122.0
Kumi
Single universal joint
56.0
58.0
100.0
12,74 € - 16,99 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0
PVC
Kaksinkertainen yleisnivel
28.0
28.0
51.0
12,11 € - 16,14 € Kysy toimitusaikaa täältä
65.0
PVC
Kaksinkertainen yleisnivel
20.0
22.0
36.0
8,87 € - 11,82 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0
Kumi
Single universal joint
16.5
18.0
32.0
8,87 € - 11,82 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0
Kumi
Single universal joint
20.5
22.0
40.0
8,87 € - 11,82 € Kysy toimitusaikaa täältä
56.0
Kumi
Single universal joint
27.5
29.0
52.0
Palkeet 25.0 24.0 70.0 PVC

20179991

Hinta-alue
16,67 € - 12,50 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bellow Type
    Kaksinkertainen yleisnivel
  • Sopii o.d:n liitokseen
    25.0
  • d1
    24.0
  • d2
    44.0
  • l1
    70.0
Palkeet 26.0 24.5 50.0 Kumi

20179861

Hinta-alue
11,82 € - 8,87 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bellow Type
    Single universal joint
  • Sopii o.d:n liitokseen
    26.0
  • d1
    24.5
  • d2
    48.0
  • l1
    50.0
Palkeet 16.0 15.0 34.0 Kumi

20179854

Hinta-alue
11,82 € - 8,87 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bellow Type
    Single universal joint
  • Sopii o.d:n liitokseen
    16.0
  • d1
    15.0
  • d2
    28.0
  • l1
    34.0
Palkeet 32.0 32.0 90.0 PVC

20180010

Hinta-alue
18,66 € - 14,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bellow Type
    Kaksinkertainen yleisnivel
  • Sopii o.d:n liitokseen
    32.0
  • d1
    32.0
  • d2
    62.0
  • l1
    90.0
Palkeet 52.0 50.0 108.0 Kumi

20179885

Hinta-alue
20,43 € - 15,32 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bellow Type
    Single universal joint
  • Sopii o.d:n liitokseen
    52.0
  • d1
    50.0
  • d2
    92.0
  • l1
    108.0
Palkeet 50.0 50.0 155.0 PVC

20179960

Hinta-alue
19,68 € - 14,76 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bellow Type
    Kaksinkertainen yleisnivel
  • Sopii o.d:n liitokseen
    50.0
  • d1
    50.0
  • d2
    90.0
  • l1
    155.0
Palkeet 42.0 40.0 82.0 Kumi

20179939

Hinta-alue
18,21 € - 13,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bellow Type
    Single universal joint
  • Sopii o.d:n liitokseen
    42.0
  • d1
    40.0
  • d2
    75.0
  • l1
    82.0
Palkeet 37.0 35.5 72.0 Kumi

20179922

Hinta-alue
13,03 € - 9,77 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bellow Type
    Single universal joint
  • Sopii o.d:n liitokseen
    37.0
  • d1
    35.5
  • d2
    66.0
  • l1
    72.0
Palkeet 32.0 30.5 65.0 Kumi

20179878

Hinta-alue
13,03 € - 9,77 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bellow Type
    Single universal joint
  • Sopii o.d:n liitokseen
    32.0
  • d1
    30.5
  • d2
    56.0
  • l1
    65.0
Palkeet 47.0 45.0 95.0 Kumi

20179946

Hinta-alue
18,21 € - 13,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bellow Type
    Single universal joint
  • Sopii o.d:n liitokseen
    47.0
  • d1
    45.0
  • d2
    84.0
  • l1
    95.0
Palkeet 16.0 16.0 55.0 PVC

20179977

Hinta-alue
16,00 € - 12,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bellow Type
    Kaksinkertainen yleisnivel
  • Sopii o.d:n liitokseen
    16.0
  • d1
    16.0
  • d2
    35.0
  • l1
    55.0
Palkeet 58.0 56.0 122.0 Kumi

20179953

Hinta-alue
23,62 € - 17,72 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bellow Type
    Single universal joint
  • Sopii o.d:n liitokseen
    58.0
  • d1
    56.0
  • d2
    100.0
  • l1
    122.0
Palkeet 28.0 28.0 80.0 PVC

20180003

Hinta-alue
16,99 € - 12,74 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bellow Type
    Kaksinkertainen yleisnivel
  • Sopii o.d:n liitokseen
    28.0
  • d1
    28.0
  • d2
    51.0
  • l1
    80.0
Palkeet 22.0 20.0 65.0 PVC

20179984

Hinta-alue
16,14 € - 12,11 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bellow Type
    Kaksinkertainen yleisnivel
  • Sopii o.d:n liitokseen
    22.0
  • d1
    20.0
  • d2
    36.0
  • l1
    65.0
Palkeet 18.0 16.5 40.0 Kumi

20179892

Hinta-alue
11,82 € - 8,87 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bellow Type
    Single universal joint
  • Sopii o.d:n liitokseen
    18.0
  • d1
    16.5
  • d2
    32.0
  • l1
    40.0
Palkeet 22.0 20.5 45.0 Kumi

20179908

Hinta-alue
11,82 € - 8,87 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bellow Type
    Single universal joint
  • Sopii o.d:n liitokseen
    22.0
  • d1
    20.5
  • d2
    40.0
  • l1
    45.0
Palkeet 29.0 27.5 56.0 Kumi

20179915

Hinta-alue
11,82 € - 8,87 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bellow Type
    Single universal joint
  • Sopii o.d:n liitokseen
    29.0
  • d1
    27.5
  • d2
    52.0
  • l1
    56.0