Valikko Haku

Pallonupit

Varastossa

Pallonuppeja on saatavana eri halkaisijoissa ja valetuissa kierteissä. Käyttökohteisiin ja teollisuudenaloihin kuuluvat ruohonleikkurit, kuntoilulaitteet, koneet, venttiilit, hanat, vivut ym. Pallonupit ovat esteettinen ja ergonominen vaihtoehto toimintojen ohjaamiseen, kiinnittämiseen ja vaihtamiseen.

Sarjanumero: SR1535 ,SRN0000

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
164 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Valmis Nupin materiaali Asennustapa Osta
38,5714 € - 40,5891 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Kromi
Ruostumaton teräs
Kierteinen
2,5876 € - 5,2984 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Hohtava
Bakelite PA6 GF
Kierteinen
12,7182 € - 15,8757 € 6 Varastossa
M4
Kromi
Ruostumaton teräs
Kierteinen
40,8962 € - 85,882 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Kromi
Ruostumaton teräs
Kierteinen
10,4536 € - 13,0706 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Kiillotettu
Alumiini
Kierteinen
28,8578 € - 28,8578 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Kiillotettu
Alumiini
Kierteinen
13,2805 € - 16,59 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
Kromi
Ruostumaton teräs
Sisään painettava
61,0592 € - 128,2243 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
Kromi
Ruostumaton teräs
Sisään painettava
26,5305 € - 29,4722 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
Kiillotettu
Alumiini
Sisään painettava
0,0638 € - 0,1428 € 12800 Varastossa
6.0 mm
Ei pinnoitetta
LDPE
Iskettävä
0,2656 € - 0,5951 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
Ei pinnoitetta
LDPE
Iskettävä
11,9603 € - 11,9603 € 3 Varastossa
M6
Kromi
Ruostumaton teräs
Kierteinen
2,8121 € - 5,3869 € 1734 Varastossa
M12
Kiilto
Fenoli
Kierteinen
10,4536 € - 13,0706 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Kiillotettu
Alumiini
Kierteinen
25,3334 € - 28,1513 € 10 Varastossa
M8
Kiillotettu
Alumiini
Kierteinen
10,5859 € - 13,2178 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
Kromi
Ruostumaton teräs
Sisään painettava
60,7375 € - 127,5488 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
Kromi
Ruostumaton teräs
Sisään painettava
28,7156 € - 30,209 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
Kiillotettu
Alumiini
Sisään painettava
12,1928 € - 15,2582 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
Kiillotettu
Alumiini
Sisään painettava
22,6632 € - 22,6632 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Kromi
Ruostumaton teräs
Kierteinen
  • / 9
Pallonuppi 32.0 mm M8 Ruostumaton teräs Väritön

498441

Hinta-alue
40,5891 € - 38,5714 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Valmis
    Kromi
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Pallonuppi 40.0 mm M10 Bakelite PA6 GF Musta

107104069915

Hinta-alue
5,2984 € - 2,5876 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Nupin korkeus
    37.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Valmis
    Hohtava
  • Nupin materiaali
    Bakelite PA6 GF
  • Tullinimike
    3926909790
Pallonuppi 20.0 mm M4 Ruostumaton teräs Väritön

498434

Hinta-alue
15,8757 € - 12,7182 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Valmis
    Kromi
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Pallonuppi 32.0 mm M10 Ruostumaton teräs Väritön

498442

Hinta-alue
85,882 € - 40,8962 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Valmis
    Kromi
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Pallonuppi 16.0 mm M6 Alumiini Väritön

498450

Hinta-alue
13,0706 € - 10,4536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Nupin materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7616999099
Pallonuppi 32.0 mm M10 Alumiini Väritön

498459

Hinta-alue
28,8578 € - 28,8578 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Nupin materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7616999099
Pallonuppi 20.0 mm 5.0 mm Ruostumaton teräs Väritön

498467

Hinta-alue
16,59 € - 13,2805 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    5.0 mm
  • Valmis
    Kromi
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Pallonuppi 38.0 mm 10.0 mm Ruostumaton teräs Väritön

498475

Hinta-alue
128,2243 € - 61,0592 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    10.0 mm
  • Valmis
    Kromi
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Pallonuppi 32.0 mm 8.0 mm Alumiini Väritön

498484

Hinta-alue
29,4722 € - 26,5305 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    8.0 mm
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Nupin materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7616999099
Pallonuppi 12.0 mm (DIA) 6.0 mm Musta

3219BLACK

Hinta-alue
0,1428 € - 0,0638 €

Varastotasot
12800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    6.0 mm
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Nupin materiaali
    LDPE
  • Tullinimike
    3926300090
Pallonuppi 25.0 mm (DIA) 9.5 mm Musta

3628BLACK

Hinta-alue
0,5951 € - 0,2656 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    9.5 mm
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Nupin materiaali
    LDPE
  • Tullinimike
    3926300090
Pallonuppi 16.0 mm M6 Ruostumaton teräs Väritön

498433

Hinta-alue
11,9603 € - 11,9603 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Valmis
    Kromi
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Pallonuppi 40.0 mm M12 Fenoli Musta

462103

Hinta-alue
5,3869 € - 2,8121 €

Varastotasot
1734 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin korkeus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Valmis
    Kiilto
  • Nupin materiaali
    Fenoli
  • Tullinimike
    3926909790
Pallonuppi 16.0 mm M5 Alumiini Väritön

498449

Hinta-alue
13,0706 € - 10,4536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Nupin materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7616991099
Pallonuppi 32.0 mm M8 Alumiini Väritön

498458

Hinta-alue
28,1513 € - 25,3334 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Nupin materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7616999099
Pallonuppi 16.0 mm 5.0 mm Ruostumaton teräs Väritön

498466

Hinta-alue
13,2178 € - 10,5859 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    5.0 mm
  • Valmis
    Kromi
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Pallonuppi 38.0 mm 8.0 mm Ruostumaton teräs Väritön

498474

Hinta-alue
127,5488 € - 60,7375 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    8.0 mm
  • Valmis
    Kromi
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Pallonuppi 32.0 mm 6.0 mm Alumiini Väritön

498483

Hinta-alue
30,209 € - 28,7156 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    6.0 mm
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Nupin materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7326909890
Pallonuppi 20.0 mm 5.0 mm Alumiini Väritön

498479

Hinta-alue
15,2582 € - 12,1928 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    5.0 mm
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Nupin materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7326909890
Pallonuppi 25.0 mm M8 Ruostumaton teräs Väritön

498438

Hinta-alue
22,6632 € - 22,6632 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Valmis
    Kromi
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7326909890