Valikko Haku

Jousisalvan vastakappale 0.260 in 0.260 in POM Musta

Catch & Striker is featured with a striker which is mounted with a striker base (CS-113-3) and is best for indoor as well as outdoor applications.
Tuotekoodi:

CS-113-3

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,3762 €
1000 - 4999 0,3084 €
5000 - 9999 0,2613 €
10000 + 0,2266 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

188,10 €

500 x 0,3762 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Koko materiaali Polyasetaali
Väri Musta
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB
Tyyppi Striker Base
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä