Valikko Haku

Paneelien vastakappaleet

Varastossa

Paneelin vastaraudat asennetaan kaapin oveen tai huoltoluukkuun, ja haka pitää ne tiukasti kiinni. Näiden paneelin vastarautojen lukitseminen ja avaaminen synnyttää äänen, ja niillä voi sulkea koteloita tehokkaasti.

Sarjanumero: SR5075

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
11 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Materiaali Kokonaisleveys Osta
0,2323 € - 0,3856 € 10990 Varastossa
28.6 mm
Asetaali
0,1087 € - 0,1613 € 2473 Varastossa
25.0 mm
Asetaali
7.0 mm
0,2252 € - 0,3627 € 3617 Varastossa
Nailon 6/6
0,6202 € - 0,6792 € 2093 Varastossa
Dichromate Plated Steel
4,0393 € - 8,4826 € 95 Varastossa
70.0 mm
Teräs
19.0 mm
2,57 € - 5,0983 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0 mm
Teräs
11.0 mm
0,1571 € - 0,209 € 1348 Varastossa
Nailon 6/6
0,2638 € - 0,2638 € 500 Varastossa
POM
2,3345 € - 5,9139 € 125 Varastossa
50.0 mm
Teräs
16.0 mm
0,0978 € - 0,1622 € 1057 Varastossa
High Impact Modified Nylon 6/6
0,4785 € - 1,0581 € 2175 Varastossa
PA
Jousisalvan vastakappale 3.7 mm 28.6 mm Asetaali Musta

10153253

Hinta-alue
0,3856 € - 0,2323 €

Varastotasot
10990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    3.7 mm
  • Kokonaispituus
    28.6 mm
  • Koko materiaali
    Polyasetaali
  • Väri
    Musta
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Jousisalvan vastakappale 10.2 mm 25.0 mm Asetaali Musta

10153826

Hinta-alue
0,1613 € - 0,1087 €

Varastotasot
2473 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    2.2 mm
  • Kokonaispituus
    25.0 mm
  • Kokonaisleveys
    7.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyasetaali
  • Väri
    Musta
Jousisalvan vastakappale Nailon 6/6 Musta

10153246

Hinta-alue
0,3627 € - 0,2252 €

Varastotasot
3617 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    2.2 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Musta
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2 Supertough
  • Tyyppi
    2
Jousisalvan vastakappale Dichromate Plated Steel Musta

10153697

Hinta-alue
0,6792 € - 0,6202 €

Varastotasot
2093 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
  • Tullinimike
    7318190090
Jousisalvan vastakappale 21.0 mm 70.0 mm Teräs Väritön

10208106

Hinta-alue
8,4826 € - 4,0393 €

Varastotasot
95 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    70.0 mm
  • Kokonaisleveys
    19.0 mm
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    Striker
Jousisalvan vastakappale 11.5 mm 35.0 mm Teräs Väritön

10208083

Hinta-alue
5,0983 € - 2,57 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    35.0 mm
  • Kokonaisleveys
    11.0 mm
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    Striker
Jousisalvan vastakappale 14.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10153277

Hinta-alue
0,209 € - 0,1571 €

Varastotasot
1348 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    2.2 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tyyppi
    5
Jousisalvan vastakappale POM Väritön

10002421

Hinta-alue
0,2638 € - 0,2638 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    7.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyasetaali
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    1
  • Tullinimike
    3926909790
Jousisalvan vastakappale 16.0 mm 50.0 mm Teräs Väritön

10208090

Hinta-alue
5,9139 € - 2,3345 €

Varastotasot
125 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Kokonaisleveys
    16.0 mm
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    Striker
Jousisalvan vastakappale High Impact Modified Nylon 6/6 Musta

10002391

Hinta-alue
0,1622 € - 0,0978 €

Varastotasot
1057 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Musta
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Tyyppi
    6
  • Tullinimike
    3926909790
PA N/A 26.0 mm

10324936

Hinta-alue
1,0581 € - 0,4785 €

Varastotasot
2175 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790