Valikko Haku

Jousisalvan vastakappale 0.390 in 0.390 in Nailon Väritön

Paneelin vastakappale tarjoaa nopean asennuksen aina, kun salpausta tarvitaan. Se asennetaan laukaisinjalustalle (CS-113-3) ja ruuvataan oveen tai irrotettavan paneelin ulkopinnalle (CS-113-6).
Tuotekoodi:

CS-113-5

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,2039 €
1000 - 4999 0,1861 €
5000 - 9999 0,1738 €
10000 + 0,1533 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

101,95 €

500 x 0,2039 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Koko materiaali Nailon 6/6
Väri Väritön
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tyyppi Striker
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä