Valikko Haku

Jousisalvan vastakappale 3.0 mm 3.0 mm POM Musta

Door Latch and Strikers are provided in 3 types. Type 1 is provided with stainless steel RMS-280 spring and UL94 HB Acetal RMS-121 latch and Type 2 and 3 are provided with black UL 64 HB Acetal RMS-1.
Tuotekoodi:

DLS-2

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1574 €
5000 - 9999 0,1476 €
10000 - 24999 0,1297 €
25000 + 0,106 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

157,40 €

1000 x 0,1574 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Koko materiaali Polyasetaali
Väri Musta
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB
Tyyppi Striker
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä