Valikko Haku

Peitetulppia kaapeliläpiviennin reikiin

Varastossa

These Cable Gland Covers are used to protect and seal unused cable gland entry holes. They provide watertight protection for spare holes that must be sealed and protected from water, dust, moisture, and other contaminants. Their sleek and compact appearance prevents them from drawing unwanted attention or cluttering your space.

They are simple to install and remove and can be used with optional lock nuts to close holes that do not have a thread. Used in various applications, including industrial, electrical enclosures, machinery and equipment.

  • Material: Brass, PA
  • Colour: Natural, Grey, Black


Series Code :SR1782

Sarjanumero: SR1782

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
52 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Osta
0,5832 € - 0,6475 € Kysy toimitusaikaa täältä
M50
0,6571 € - 1,0336 € 900 Varastossa
M32
0,2163 € - 0,2409 € 15 Varastossa
M25
0,9994 € - 1,1103 € 16 Varastossa
M63
0,3765 € - 0,6106 € Kysy toimitusaikaa täältä
M25
0,1369 € - 0,1519 € 170 Varastossa
PG9
0,4066 € - 0,4531 € 50 Varastossa
PG21
0,1369 € - 0,1519 € 100 Varastossa
M12
0,1478 € - 0,1629 € 550 Varastossa
PG13.5
0,5011 € - 0,5558 € 8 Varastossa
PG36
0,1478 € - 0,1629 € 80 Varastossa
M20
0,2628 € - 0,3641 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
  • / 3
Kaapeliläpiviennin suojus M50 13.0 mm 56.0 mm PA

467467

Hinta-alue
0,6475 € - 0,5832 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kokonaishalkaisija
    56.0 mm
  • Kokonaispituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    13.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpiviennin suojus M32 8.3 mm 37.1 mm PA

127503261302

Hinta-alue
1,0336 € - 0,6571 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kokonaishalkaisija
    37.1 mm
  • Kokonaispituus
    12.4 mm
  • Kierteen pituus
    8.3 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpiviennin suojus M25 10.0 mm 30.0 mm PA

467463

Hinta-alue
0,2409 € - 0,2163 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kokonaishalkaisija
    30.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.5 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpiviennin suojus M63 14.0 mm 68.0 mm PA

467468

Hinta-alue
1,1103 € - 0,9994 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kokonaishalkaisija
    68.0 mm
  • Kokonaispituus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    14.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpiviennin suojus M25 7.3 mm 31.0 mm PA

127502561302

Hinta-alue
0,6106 € - 0,3765 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kokonaishalkaisija
    31.0 mm
  • Kokonaispituus
    11.6 mm
  • Kierteen pituus
    7.3 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpiviennin suojus PG9 8.0 mm 19.0 mm PA

467438

Hinta-alue
0,1519 € - 0,1369 €

Varastotasot
170 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kokonaishalkaisija
    19.0 mm
  • Kokonaispituus
    13.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpiviennin suojus PG21 10.0 mm 33.0 mm PA

467442

Hinta-alue
0,4531 € - 0,4066 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kokonaishalkaisija
    33.0 mm
  • Kokonaispituus
    13.5 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpiviennin suojus M12 8.0 mm 15.0 mm PA

467447

Hinta-alue
0,1519 € - 0,1369 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaispituus
    12.5 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpiviennin suojus PG13.5 9.0 mm 25.0 mm PA

467440

Hinta-alue
0,1629 € - 0,1478 €

Varastotasot
550 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kokonaishalkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaispituus
    13.0 mm
  • Kierteen pituus
    9.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpiviennin suojus PG36 13.0 mm 55.0 mm PA

467444

Hinta-alue
0,5558 € - 0,5011 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kokonaishalkaisija
    55.0 mm
  • Kokonaispituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    13.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpiviennin suojus M20 9.0 mm 25.0 mm PA

467450

Hinta-alue
0,1629 € - 0,1478 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaispituus
    13.0 mm
  • Kierteen pituus
    9.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpiviennin suojus M16 6.3 mm 20.2 mm PA

127501661302

Hinta-alue
0,3641 € - 0,2628 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kokonaishalkaisija
    20.2 mm
  • Kokonaispituus
    9.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.3 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi