Valikko Haku

Levyn peitesuoja 10.0 mm 14.0 mm Musta PA66

Musta levymetallitulppa on valmistettu 66 nailonista, joka tunnetaan myös nimellä PA66. Tulppa on helppo työntää tehtyihin poranreikiin suojaamis- ja esteettisissä tarkoituksissa. Tulpan laippa helpottaa poistoa, eli tulppa on helppo käyttää uudelleen.
Tuotekoodi:

161010059902

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,0668 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

66,80 €

1000 x 0,0668 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 14.0 mm
d 10.0 mm
H 7.2 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 0.8 - 3.8 mm
Paneelin vähimmäispaksuus 0.8 mm
Paneelin enimmäispaksuus 3.8 mm
Väri Musta
Materiaali PA66
Tyyppi 2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä