Valikko Haku

Levyn peitesuoja 15.9 mm 20.4 mm Musta PA66

Musta levymetallitulppa on valmistettu 66 nailonista, joka tunnetaan myös nimellä PA66. Tulppa on helppo työntää tehtyihin poranreikiin suojaamis- ja esteettisissä tarkoituksissa. Tulpan laippa helpottaa poistoa, eli tulppa on helppo käyttää uudelleen.
Tuotekoodi:

161015959902

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,1093 €
1000 + 0,0784 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

54,65 €

500 x 0,1093 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 20.4 mm
d 15.9 mm
H 7.4 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 0.8 - 3.8 mm
Paneelin vähimmäispaksuus 0.8 mm
Paneelin enimmäispaksuus 3.8 mm
Väri Musta
Materiaali PA66
Tyyppi 3
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä