Valikko Haku

Peitetulppa 20.0 mm 3.8 mm (PT) PA66 Musta

Suojatulppa on valmistettu Nailon 66:sta, josta käytetään myös nimitystä PA66. Tämä tulppa on helppo työntää valmiisiin reikiin suojaus- tai viimeistelytarkoituksissa. Laipan ansiosta tulppa on helppo irrottaa, joten osa on helppo käyttää uudelleen.
Tuotekoodi:

161020059902

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 499 0,1642 €
500 - 999 0,1451 €
1000 + 0,1041 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

41,05 €

250 x 0,1642 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 20.0 mm
H 7.5 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 0.8 - 3.8 mm
Paneelin vähimmäispaksuus 0.8 mm
Paneelin enimmäispaksuus 3.8 mm
Väri Musta
Materiaali PA66
Tyyppi 3
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä