Valikko Haku

Levyn peitesuoja 22.2 mm 27.4 mm Harmaa PA66

Harmaa levymetallitulppa on valmistettu 66 nailonista, joka tunnetaan myös nimellä PA66. Tulppa on helppo työntää tehtyihin poranreikiin suojaamis- ja esteettisissä tarkoituksissa. Tulpan laippa helpottaa poistoa, eli tulppa on helppo käyttää uudelleen.
Tuotekoodi:

161022227002

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 499 0,1601 €
500 - 999 0,1492 €
1000 + 0,1158 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

40,03 €

250 x 0,1601 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 27.4 mm
d 22.2 mm
H 7.6 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 0.8 - 3.8 mm
Paneelin vähimmäispaksuus 0.8 mm
Paneelin enimmäispaksuus 3.8 mm
Väri Harmaa
Materiaali PA66
Tyyppi 4
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä