Valikko Haku

Peitetulppa 0.422 in 6.4 mm 1.6 mm Nailon 6/6 Musta

This hole plug are manufactured of moulded black Nylon and are used to cover gaps and holes in applications. Ideal for use as tube end caps, bumpers and small appliance feet.
Essentra tuotenumero:

10407998

Valmistajan tuotenumero:

62PP025BG06B

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,0624 €
5000 - 9999 0,0536 €
10000 + 0,0468 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

62,40 €

1000 x 0,0624 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 10.7 mm
d 6.4 mm
h 1.0 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 0.8 - 1.6 mm
Väri Musta
Materiaali Nailon 6/6
Tyyppi 3
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä