Valikko Haku

Peitetulppa 1.219 in 25.4 mm 2.8 mm Nailon 6/6 Väritön

This hole plug are manufactured of moulded natural Nylon and are used to cover gaps and holes in applications. Ideal for use as tube end caps, bumpers and small appliance feet.
Essentra tuotenumero:

10408094

Valmistajan tuotenumero:

62PP100BM11

1564 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 2499 0,1144 €
2500 - 9999 0,103 €
10000 + 0,0927 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

57,20 €

500 x 0,1144 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 31.0 mm
d 25.4 mm
h 1.6 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 0.8 - 2.8 mm
Väri Väritön
Materiaali Nailon 6/6
Tyyppi 3
Tullinimike 39235

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä