Valikko Haku

Peruskytkimet

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Kytkintarvikkeet tarjoavat varaosia ja lisävarusteita painikevalikoimallemme.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
33 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Piirin asennustyyppi Väri Osta
11,7195 € - 13,0338 € Kysy toimitusaikaa täältä
100-230 V AC
4,7918 € - 5,3121 € Kysy toimitusaikaa täältä
1 NC
7,8997 € - 8,7759 € Kysy toimitusaikaa täältä
12-30 V AC/DC
8,4473 € - 9,3783 € Kysy toimitusaikaa täältä
12-30 V AC/DC
12,5409 € - 13,9374 € Kysy toimitusaikaa täältä
100-230 V AC
9,0086 € - 10,0081 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
1,0008 € - 1,1117 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
4,5454 € - 4,5454 € Kysy toimitusaikaa täältä
1 NC
8,4473 € - 9,3783 € Kysy toimitusaikaa täältä
12-30 V AC/DC
1,0008 € - 1,1117 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
4,0662 € - 4,518 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kevyt kontaktilohko
8,3788 € - 9,2961 € Kysy toimitusaikaa täältä
12-30 V AC/DC
12,4314 € - 13,8279 € Kysy toimitusaikaa täältä
100-230 V AC
8,4473 € - 9,3783 € Kysy toimitusaikaa täältä
12-30 V AC/DC
13,0201 € - 14,4713 € Kysy toimitusaikaa täältä
100-230 V AC
9,0086 € - 10,0081 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
1,0008 € - 1,1117 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
7,9544 € - 8,8443 € Kysy toimitusaikaa täältä
12-30 V AC/DC
11,8153 € - 13,1296 € Kysy toimitusaikaa täältä
100-230 V AC
6,5032 € - 7,2288 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
  • / 2
Signaalilohko IP50 44.0 mm

1339816

Hinta-alue
13,0338 € - 11,7195 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Signaalilohko
  • Piirin asennustyyppi
    100-230 V AC
  • Syvyys
    10.0 mm
  • Leveys
    40.0 mm
  • Korkeus
    44.0 mm
kKntaktilohko IP50 33.0 mm

1339808

Hinta-alue
5,3121 € - 4,7918 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Kontaktilohko aloitus
  • Piirin asennustyyppi
    1 NC
  • Hinta / kpl sis ALV
    6.4579 EUR
  • Syvyys
    10.0 mm
  • Leveys
    40.0 mm
Signaalilohko IP50 44.0 mm

1339812

Hinta-alue
8,7759 € - 7,8997 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Signaalilohko
  • Piirin asennustyyppi
    12-30 V AC/DC
  • Syvyys
    10.0 mm
  • Leveys
    40.0 mm
  • Korkeus
    44.0 mm
Valaistuslohko LED-valolla ‌ IP65 44.0 mm

1339767

Hinta-alue
9,3783 € - 8,4473 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Signaalilohko
  • Piirin asennustyyppi
    12-30 V AC/DC
  • Syvyys
    10.0 mm
  • Leveys
    35.0 mm
  • Korkeus
    44.0 mm
Valaistuslohko LED-valolla ‌ IP65 44.0 mm

1339771

Hinta-alue
13,9374 € - 12,5409 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Signaalilohko
  • Piirin asennustyyppi
    100-230 V AC
  • Syvyys
    10.0 mm
  • Leveys
    35.0 mm
  • Korkeus
    44.0 mm
Silikoni Kaksipäinen suojus - Valkoinen

1339775

Hinta-alue
10,0081 € - 9,0086 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Kaksipäinen suojus
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    8536508090
Valkoinen Kaksoislevynpidike 18 mm

1339779

Hinta-alue
1,1117 € - 1,0008 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Kaksoislevynpidike 18 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    8536508090
Kontaktilohko lopetus ‌ IP65 28.0 mm

1339763

Hinta-alue
4,5454 € - 4,5454 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Kontaktilohko aloitus
  • Piirin asennustyyppi
    1 NC
  • Syvyys
    10.0 mm
  • Leveys
    35.0 mm
  • Korkeus
    28.0 mm
Valaistuslohko LED-valolla ‌ IP65 44.0 mm

1339764

Hinta-alue
9,3783 € - 8,4473 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Signaalilohko
  • Piirin asennustyyppi
    12-30 V AC/DC
  • Syvyys
    10.0 mm
  • Leveys
    35.0 mm
  • Korkeus
    44.0 mm
Silikoni Levynpidike 8 mm - Valkoinen

1339780

Hinta-alue
1,1117 € - 1,0008 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Levynpidike 8 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    8536508090
kKntaktilohko IP50 33.0 mm

1339809

Hinta-alue
4,518 € - 4,0662 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    kKntaktilohko
  • Piirin asennustyyppi
    Kevyt kontaktilohko
  • Syvyys
    10.0 mm
  • Leveys
    40.0 mm
  • Korkeus
    33.0 mm
Signaalilohko IP50 44.0 mm

1339813

Hinta-alue
9,2961 € - 8,3788 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Signaalilohko
  • Piirin asennustyyppi
    12-30 V AC/DC
  • Syvyys
    10.0 mm
  • Leveys
    40.0 mm
  • Korkeus
    44.0 mm
Signaalilohko IP50 44.0 mm

1339817

Hinta-alue
13,8279 € - 12,4314 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Signaalilohko
  • Piirin asennustyyppi
    100-230 V AC
  • Syvyys
    10.0 mm
  • Leveys
    40.0 mm
  • Korkeus
    44.0 mm
Valaistuslohko LED-valolla ‌ IP65 44.0 mm

1339768

Hinta-alue
9,3783 € - 8,4473 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Signaalilohko
  • Piirin asennustyyppi
    12-30 V AC/DC
  • Syvyys
    10.0 mm
  • Leveys
    35.0 mm
  • Korkeus
    44.0 mm
Valaistuslohko LED-valolla ‌ IP65 44.0 mm

1339772

Hinta-alue
14,4713 € - 13,0201 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Signaalilohko
  • Piirin asennustyyppi
    100-230 V AC
  • Syvyys
    10.0 mm
  • Leveys
    35.0 mm
  • Korkeus
    44.0 mm
Kaksipäinen jatkettu suojus Silikoni Valkoinen

1339776

Hinta-alue
10,0081 € - 9,0086 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Kaksipäinen suojus
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    8536508090
Silikoni Levynpidike 18 mm - Valkoinen

1339778

Hinta-alue
1,1117 € - 1,0008 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Levynpidike 8 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    8536508090
Valaistuslohko LED-valolla ‌ IP65 44.0 mm

1339766

Hinta-alue
8,8443 € - 7,9544 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Signaalilohko
  • Piirin asennustyyppi
    12-30 V AC/DC
  • Syvyys
    10.0 mm
  • Leveys
    35.0 mm
  • Korkeus
    44.0 mm
Valaistuslohko LED-valolla ‌ IP65 44.0 mm

1339770

Hinta-alue
13,1296 € - 11,8153 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Signaalilohko
  • Piirin asennustyyppi
    100-230 V AC
  • Syvyys
    10.0 mm
  • Leveys
    35.0 mm
  • Korkeus
    44.0 mm
Silikoni Kansi - Valkoinen

1339774

Hinta-alue
7,2288 € - 6,5032 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Kansi
  • Väri
    Valkoinen
  • Hinta / kpl sis ALV
    8.788 EUR
  • Tullinimike
    8536508090